Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Schutz auf der letzten Meile: Wir präsentieren den elektronischen R4-50 „Rotary“-Verschluss für hohe Belastung mit Sensor

March 14 2024
Schutz auf der letzten Meile: Wir präsentieren den elektronischen R4-50 „Rotary“-Verschluss für hohe Belastung mit Sensor

Die Last-Mile-Zustellung gehört zu den anspruchsvollsten Umgebungen für ein Fahrzeug. Durch den E-Commerce-Boom sind diese Fahrzeuge ständig im Einsatz und werden von der Öffentlichkeit mehr denn je wahrgenommen. Die Verschlüsse dieser Fahrzeuge müssen stark, zuverlässig und langlebig sein, um mit dieser Entwicklung Schritt zu halten.

Der elektronische R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss für hohe Belastung mit Sensor stellt eine umfassende Lösung für diese Anforderungen dar. Er wurde für hohe Sicherheit, Beständigkeit und eine außergewöhnliche Lebensdauer entwickelt und kann selbst den härtesten Bedingungen standhalten. Dank seiner Konformität mit FMVSS 206 eignet er sich hervorragend für den Einsatz an Zugangstüren. Ganz gleich, was Sie ausliefern, der hochbelastbare elektronische R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss bietet Ihnen Sicherheit und Komfort in einem Gehäuse.

Zuverlässige Robustheit

Mit einer fünfmal längeren Lebensdauer als andere elektronische „Rotary“-Schnappriegelverschlüsse ist der elektronische „Rotary“-Verschluss für hohe Belastung auch in den anspruchsvollsten Umgebungen noch Jahre nach der Installation eine zuverlässige Lösung. Aufgrund seiner Konformität mit FMVSS 206 erfüllt er die höchsten Anforderungen an die Verriegelung von Türen.

Schneller elektronischer Zugang

Der elektronische R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss für hohe Belastung wird in weniger als einer Sekunde betätigt. Wahrscheinlich haben Sie mehr Zeit zum Lesen dieses Satzes gebraucht. Geringe Betätigungsgeschwindigkeit bedeutet schnelles Lösen, und dieser Verschluss macht es Ihnen mit der elektronischen Zugangsfunktion besonders leicht. Wenn der R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss für hohe Belastung in Ihr System integriert ist, kann er per Knopfdruck fernbetätigt werden.

Sicherheitsüberwachung

Sie denken vielleicht, dass mit dem Fernzugriff Sicherheitsprobleme verbunden sein könnten – aber keine Sorge. Auch daran haben wir gedacht. Der integrierte Mikroschalter erkennt den Schließbolzen und gibt Ihnen kontinuierlich Rückmeldung darüber, ob er eingerastet ist. Das bedeutet, dass Sie nie ein falsches Sicherheitssignal erhalten, wenn eine Tür zwar geschlossen, aber nicht verriegelt ist. Der Sensor gibt außerdem kontinuierlich Rückmeldung, sodass Sie immer wissen, ob der Verschluss geöffnet oder geschlossen ist.

Geschützt und abgedichtet

Das gesamte elektronische Betätigungssystem ist zum Schutz vor Umwelteinflüssen und zur Leistungsoptimierung abgedichtet. Die Elemente können Ihre Lieferung also nicht stoppen, genauso wenig wie sie diesen Verschluss stoppen können.

Klicken Sie hier, um mehr über den elektronischen R4-50 „Rotary“-Schnappriegelverschluss für hohe Belastung mit Sensor zu erfahren.

Siehe ähnliche Ressourcen