Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Kostengünstiger Verschluss bietet leichte Kompression

August 06 2024
Kostengünstiger Verschluss bietet leichte Kompression

Southco hat eine neue Reihe von Kompressionsverschlüssen eingeführt, die optimiert wurden, um eine einfache und kostengünstige Lösung für Gehäuse zu bieten, die nur einen geringen Grad an Kompression erfordern. Der E9 Vierteldreh-Kompressionsverschluss kombiniert die bewährte 90-Grad-Betätigung von Southco‘s E5-Serie von Riegelverschlüssen mit einer leichten Kompression und eignet sich für eine breite Palette von Industrieanwendungen, zum Beispiel in der Bus- und Bahnindustrie sowie für Industriemaschinen.

Einfache Betätigung plus Kompression

Der E9 Vierteldreh-Kompressionsverschluss von Southco ist ideal für die Nachrüstung von Riegelverschlüssen auf Kompressionsverschlüsse zu einem geringeren Preis als mit der E3 VISE ACTION® Serie von Southco. Der E9 Viertel-Kompressionsverschluss ermöglicht eine einfache 90-Grad-Drehung des Riegels, wodurch beim Schließen einer Tür oder einer Klappe ein Anpressdruck von 4 mm entsteht. Der E9 Vierteldreh-Kompressionsverschluss weist eine geringere Anzahl an internen Komponenten auf, wodurch eine Hardware-Nachrüstung erleichtert und Montagezeit eingespart wird.

Hohe IP-Schutzklasse

Der äußerst widerstandsfähige E9-Vierteldreh-Kompressionsverschluss erfüllt die Anforderungen der Schutzklasse IP66/IP67 (Intrusionsschutz) für das Eindringen von Staub und Wasser und ist auf eine Lebensdauer von 10.000 Zyklen getestet. Dies macht ihn zu einer zuverlässigen Wahl für anspruchsvolle Umgebungen. Der neue Riegel bietet eine kostengünstige Option für Kunden mit hohen IP-Anforderungen und verringert die Barriere für Anwendungen, die ein geringes Maß an Kompression erfordern.

Verschiedene Designoptionen

Der E9 ist in 13 verschiedenen Kopfformen und wahlweise mit Standard-, geschütztem und Rundriegel erhältlich. Er lässt sich in hohem Maße an die Anforderungen der spezifischen Anwendung anpassen. Die E9 Serie Vierteldreh-Kompressionsverschlüsse ist in rechts- und linksschließender Ausführung sowie mit festen oder einstellbaren Haltebereichen erhältlich, sodass Ingenieure die passende Lösung für ihre Anwendung wählen können.

Der E9 Vierteldreh-Kompressionsverschluss von Southco ist eine kostengünstige Alternative für die Nachrüstung von Verschlussklappen. Er bietet eine leichte Kompression ohne hohe Kosten oder komplizierte Technik.

Weitere Information über Southco's gesamte Produktlinie der Kompressionsverschlüsse finden Sie auf unserer Produktseite für Kompressionsverschlüsse.

Siehe ähnliche Ressourcen