Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neuen E3 Compact MIM Kompressionsverschluss - Herausragen durch ein flaches Profil

October 01 2024
Neuen E3 Compact MIM Kompressionsverschluss - Herausragen durch ein flaches Profil

Man könnte meinen, dass dies ein Widerspruch, oder? Nicht bei Southco. Lernen Sie den neuen E3 Compact MIM Kompressionsverschluss kennen – eine neue Version unserer E3 Kompressionsverschlüsse. Er zeichnet sich durch eine verbesserte Ergonomie, zusätzliche Sicherheits- und Komfortfunktionen und einen schlanken, modernen Verschlusskopf aus, der Sie überraschen wird.

Sie haben weniger Aufwand, wir bieten mehr Sicherheit

Der E3 Compact MIM hat einen ergonomischen 180-Grad-Betätigungsbereich, wodurch er leichter zu öffnen und zu schließen ist als ein normaler E3 Kompressionsverschluss. Dieser reduzierte Bereich hat keinen Einfluss auf die Leistung, d. h. Sie erhalten die volle Sicherheit eines E3 mit ca. 7 % weniger Betätigungskraft.

Sicherheit wird groß geschrieben

Waren Sie sich schon mal unsicher, ob Sie versehentlich eine Klappe offen gelassen haben? Mussten Sie kurz am Griff drehen, um zu prüfen, ob er fest sitzt? Vergessen Sie es. Der E3 Compact MIM zeigt durch farbcodierte Markierungen auf der Vorderseite den Verschlussstatus an. So können Sie beispielsweise auf einen Blick erkennen, ob ein Fach geöffnet oder geschlossen ist.

MIM ist das Stichwort

Und als ob die anderen Verbesserungen nicht schon genug wären, haben wir auch noch einen Weg gefunden, all das mithilfe des Metallspritzgussvefahrens (MIM) herzustellen. Das bedeutet niedrigere Produktionskosten und höhere Einsparungen, die wir an Sie weitergeben können. Und wenn Sie sich Sorgen machen, dass der Verschluss etwas ungeschliffen aussieht, vergessen Sie es. Der E3 Compact MIM wird nach der Produktion auf Hochglanz poliert, sodass er schon von weitem ins Auge fällt. (Und Sie können leichter erkennen, wo sich die Klappe öffnen lässt).

Außerdem ist der Verschlusskopf nur 4 mm dick (im Vergleich zu 6,4 mm bei einem normalen E3), was sein schlankes Aussehen noch verstärkt.

Die technischen Aspekte

Der E3 Compact MIM Kompressionsverschluss scheint keine Wünsche offen zu lassen: das Aussehen, die Haptik, der Preis ... Wenn Sie jedoch genauere Informationen benötigen, finden Sie auf dieser Seite weitere technische Informationen.

Siehe ähnliche Ressourcen