Kompakter elektronischer „Rotary“-Verschluss verbessert die Sicherheit
Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der elektronischen R4-EM „Rotary“-Verschlüsse um eine kompakte Ausführung ergänzt, die erweiterte Intelligenz bietet. Southco‘s neuer elektronischer R4-EM-05 „Rotary“-Schnappriegelverschluss bietet verdecktes elektronisches Schließen und eine verbesserte Sicherheit, ohne Abstriche bei der Festigkeit oder den Funktionen zu machen. Damit ist er die perfekte Wahl für Anwendungen mit erheblicher Platzbeschränkung.
Fernüberwachung des Zugangs
Der leichte elektronische R4-EM-05 „Rotary“-Schnappriegelverschluss ist mit integrierten Verschluss- und Türstatus-Sensoren ausgestattet, die zuverlässigen Schutz sowie Fernüberwachung für Geräte in stark frequentierten Bereichen bieten – zum Beispiel Selbstbedienungskiosks und mobile medizinische Geräte. Mithilfe der drahtlosen Konnektivität kann der Verschluss einfach mit vorhandener Software verbunden werden, um unanfechtbare Statusmeldungen zu erhalten. Der energieeffiziente R4-EM-05 ist für den Betrieb mit Batterien konzipiert und kann optional mit einer mechanischen Notöffnung ausgestattet werden.
Kompaktes und verdecktes Schließen
Der elektronische R4-EM-05 „Rotary“-Verschluss ist ein verdeckt angebrachter Schnappverschluss, der die Zugangsüberwachung für eine Vielzahl von Industrieanwendungen ermöglicht, bei denen Platzersparnis vorrangig ist und die einen Fernzugriff erfordern Der R4-EM-05 bietet eine verbesserte und intelligente Sicherheit, ohne Kompromisse bei der mechanischen Schließkraft einzugehen.
Bewährte Sicherheit
Die Serie der elektronischen R4-EM „Rotary“-Verschlüsse bietet den Komfort einer elektronischen Zugangsüberwachung und die Sicherheit eines bewährten, robusten, vollständig aus Metall gefertigten „Rotary“-Verschlussdesigns in einem kompakten, integrierten Gehäuse. Die einfache Bedienung über Druckverriegelung und die elektronische Betätigung erleichtern den Zugang für ein großes Spektrum an Einsatzbereichen. R4-EM-Verschlüsse sind in einer Vielzahl von Materialien für den Innen- und Außenbereich erhältlich, mit optionalen Mikroschaltern und einer verzögerten Wiederverriegelung, durch die Türen für manuelle Öffnungs-/Schließzyklen unverriegelt bleiben.
Um mehr über Southco's elektronische Verschlüsse zu erfahren, besuchen Sie unsere Produktseite für Elektronische Verschlusslösungen.