Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Das AC-50 Mehrpunkt-Betätigungselement: Ein Knopfdruck genügt

December 03 2024
Das AC-50 Mehrpunkt-Betätigungselement: Ein Knopfdruck genügt

Der neue AC-50 Betätigungsgriff mit Druckauslösung von Southco verfügt über ein duales Kabelzugsystem, das eine größere Freiheit bei der Positionierung des Betätigungselements und eine sichere Mehrpunkt-Verriegelung bei größeren Platten ermöglicht. Dies erhöht den ergonomischen Komfort bei der Bedienung, ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.

Je größer die Platten, desto schwieriger ist es, sie zu sichern. Die Mehrpunkt-Verriegelung ist eine effektive Lösung für dieses Problem, da mehrere „Rotary“-Schnappverschlüsse eine gleichmäßige Kraft auf die gesamte Platte ausüben können, wodurch Verformungen und Undichtigkeiten vermieden werden. Dies war jedoch bisher meist mit Komplikationen verbunden, da die Verschlüsse mit einem einzigen Kabelzug an einem Betätigungselement befestigt werden mussten. Dies schränkte entweder die Designer hinsichtlich der Platzierung des Betätigungselements ein oder es war zusätzliche Hardware erforderlich. 

Der AC-50 Mehrpunkt-Griff mit Druckauslösung von Southco löst diese Probleme mit integrierten symmetrischen Kabelführungshalterungen und Hebeln aus Aluminiumdruckguss, die hohe Vorspannkräfte bewältigen können und mit Trommel-Anschlusstücken am Bowdenzug kombinierbar sind, sodass keine zusätzlichen Kabelklemmen erforderlich sind. Designer können das Betätigungselement flexibel an ihrer Anwendung montieren und die beiden von ihm unterstützten Kabel verwenden, um ein Mehrpunkt-Verriegelungssystem über die gesamte Platte mit minimaler zusätzlicher Hardware zu betätigen. Das Betätigungselement wird an Rohrkonstruktionen oder abgerundeten Montageflächen mit Durchgangsbohrungen montiert.

Vielseitigkeit, Ergonomie und Langlebigkeit machen den Southco AC-50 Betätigungsgriff mit Druckauslösung zu einer idealen Lösung für große Platten, bei denen Sicherheit an erster Stelle steht.

Siehe ähnliche Ressourcen