Neuer Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige des Verschlussstatus
Southco hat seine Produktlinie der VISE ACTION® Kompressionsverschlüsse um eine neue Version erweitert, die eine visuelle Anzeige des Verschlussstatus ermöglicht. Southco’s E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige verfügt über einen roten, reflektierenden flügelförmigen Indikator, der leicht zu sehen is, wenn der Verschluss geöffnet ist. So kann der Verschlussstatus jederzeit überwacht werden.
Southco's E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige zeigt den Verschlussstatus aus einer Entfernung ab fünf Metern an und ist so eine ideale Wahl für Gehäuse in der Bahn- und Halbleiterindustrie sowie von Industriemaschinen, wo eine ungesicherte Tür oder Platte die Sicherheit während der Bedienung beeinträchtigen könnte.
Da der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige den Bedienern die Feststellung des Verschlussstatus ermöglicht, verbessert er die Effizienz, erhöht die Sicherheit und reduziert Wartungsfehler. Der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige ist für den Einsatz unter hoher Belastung konzipiert und konform mit NEMA 4 und IP65. Er ist damit eine geeignete Wahl für Außenbereiche und Umgebungen mit starker Vibration und korrosiven Bedingungen.
Der E3 VISE ACTION® Kompressionsverschluss mit visueller Anzeige bietet ein visuelles Feedback darüber, ob eine Platte komplett oder halb geschlossen oder aber überhaupt nicht gesichert ist. Dieser neue Verschluss erweitert die Palette von MAKE SAFETY VISIBLE BY SOUTHCO ™ Produkten, die visuelle Indikatoren zur Verbesserung der Sicherheit und zur Überwachung des Zugangs in einer Vielzahl von Gehäuseanwendungen bieten.
Weitere Information über Southco's gesamte Produktlinie der Kompressionsverschlüsse finden Sie auf unserer Produktseite für Kompressionsverschlüsse.