Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Neu gestalteter Hebelverschluss ermoglicht einfache Bedienung auf engem Raum

September 21 2020
Neu gestalteter Hebelverschluss ermoglicht einfache Bedienung auf engem Raum
Southco hat seine erfolgreiche Produktlinie der Hebelverschlüsse modernisiert, um sie den räumlichen Beschränkungen von Servern und Rechenzentren der nächsten Generation anzupassen. Der neue und verbesserte HH Hebelverschluss zeichnet sich durch ein dünnesProfil aus und bietet so eine solide Leistung bei einem Formfaktor von nur acht Millimetern. Southco’s HH Hebelverschluss verfügt über einen benutzerfreundlichen hochschwenkbaren Griff, der eine intuitive Bedienung erlaubt. Mit seinem flachen Profil erfüllt der HH Hebelverschluss die Anforderungen von Anwendungen mit beschränkten Raum in der Rechenzentrums-und Telekommunikationsbranche, einschließlich neuer Designs mit zusätzlichen Festplatten und Erweiterungssteckplätzen. Der HH Hebelverschluss ermöglicht die flexible Montage über zwei Eingriffsbohrungen, die eine komfortable Installation mit der Positionierung des Führungsstiftes in einerder beiden Aussparungenerlaubt. Außerdem kann das Erscheinungsbild des HH Hebelverschlusses angepasst werden, da die Kunden Farben wählen können, die zum Gesamtdesign der Ausstattung passen.Der neu gestaltete HH Hebelverschluss erweitert die Vielseitigkeit eines der erfolgreichsten Produkte von Southco. Der neue und verbesserte Verschluss zeichnet sich durch ein dünnes und flaches Profil aus, das ideal für Server und Rechenzentren ist, wo es auf einfache Bedienung auf beschränkten Raum ankommt.Besuchen Sie Southco’s Electronics Resource Center, um mehr über unsere Lösungen für Server und Telekommunikation zu erfahren.
Siehe ähnliche Ressourcen