Link-Lock Spannverschlüsse

Unsere Drehspannverschlüsse bieten eine robuste und zuverlässige Lösung zur Sicherung von Türen, Klappen und Gehäusen in einer Vielzahl von Anwendungen. Diese vielseitigen Riegel nutzen einen Drehriegel- oder Klinkenmechanismus, um eine starke Verriegelung zu gewährleisten und eine zuverlässige Schließung sicherzustellen. Von schweren Industrieanlagen bis hin zu Zugangsklappen und Aufbewahrungsfächern bieten unsere Drehriegel eine außergewöhnliche Leistung und sorgen für ein beruhigendes Gefühl.

Link-Lock Spannverschlüsse

Wichtige Merkmale:

  • Drehriegelmechanismus: Bietet eine reibungslose, mühelose Bedienung mit einer sicheren, festen Verriegelung, um unbeabsichtigtes Öffnen zu verhindern.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus hochfesten Materialien wie Stahl, Edelstahl oder technischen Kunststoffen für langfristige Zuverlässigkeit.
  • Stil- & Größenoptionen: In verschiedenen Designs und Konfigurationen erhältlich, um unterschiedliche Plattendicken und Montageanforderungen zu erfüllen.

Wesentliche Vorteile:

  • Erhöhte Sicherheit: Bietet einen starken, vibrationsbeständigen Verschluss für kritische Anwendungen.
  • Einfache Bedienung: Vereinfacht den Zugang mit sanfter Drehbewegung.
  • Zuverlässige Abdichtung: Gewährleistet einen festen Verschluss, um Klappern oder Bewegung der Komponenten zu verhindern.
  • Vielseitige Anwendungen umfassen: Industrieanlagen, Gehäuse, Klimaanlagen-Systeme, Transportwesen, landwirtschaftliche Geräte, Geländefahrzeuge und Verpackungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Link-Lock Spannverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 43

In absteigender Reihenfolge
  1. K3-1887-52

    Latch

  2. K3-1887-07

    Latch

Seite
pro Seite