K5-2814-07
Link Lock Spannverschlüsse, Große Ausführung, Spannfeder, Stahl, Glänzend
| Werkstoff | Stahl |
|---|---|
| Oberfläche | Verzinkt und Glanzchromatiert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Größe | Große Ausführung |
| Druckfeder | Spannfeder |
| Typ | Lichtleiter |
| Class | K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse |
“Rotary”(Link-Lock) Spannverschlüsse können bedingt durch ihre Konstruktion mit geringer Betätigungskraft relative hohe Schließkräfte erzeugen. Eine wichtige Hilfe, wenn verzogene Platten/Deckel/Hauben zu schließen sind. Verschluß- und Spannhaken in verschiedenen Formen und Längen gestatten die leichte Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen.