K3-2347-07

Link Lock Spannverschlüsse, Kleine Ausführung, Vernietet, Stahl, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Farbe Glänzend
Eingeschränkter Zugriff Frei
Größe Kleine Ausführung
Style Langer Verschlußhaken
Druckfeder Vernietet
Typ Lichtleiter
Class K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse
“Rotary”(Link-Lock) Spannverschlüsse können bedingt durch ihre Konstruktion mit geringer Betätigungskraft relative hohe Schließkräfte erzeugen. Eine wichtige Hilfe, wenn verzogene Platten/Deckel/Hauben zu schließen sind. Verschluß- und Spannhaken in verschiedenen Formen und Längen gestatten die leichte Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.