K3-2347-52
Link Lock Spannverschlüsse, Kleine Ausführung, Vernietet, Edelstahl, Natur
| Werkstoff | Edelstahl |
|---|---|
| Oberfläche | Passiviert |
| Farbe | Glänzend |
| Eingeschränkter Zugriff | Frei |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Style | Langer Verschlußhaken |
| Druckfeder | Vernietet |
| Typ | Lichtleiter |
| Class | K2/K3/K4/K5 Link Lock Spannverschlüsse |
“Rotary”(Link-Lock) Spannverschlüsse können bedingt durch ihre Konstruktion mit geringer Betätigungskraft relative hohe Schließkräfte erzeugen. Eine wichtige Hilfe, wenn verzogene Platten/Deckel/Hauben zu schließen sind. Verschluß- und Spannhaken in verschiedenen Formen und Längen gestatten die leichte Anpassung an gegebene Einsatzbedingungen.