Der Verschluss mit 7 Zuhaltungen in einem Zinkdruckgussgehäuse erhöht die Sicherheit von schlüsselbetätigten Verschlüssen. Viele verschiedene Optionen für die Zusammenstellung von Komponenten, die separat bestellt werden können, sorgen für eine große Auswahl an verschiedenen Größen.
- Das Tubusschloss verbessert die Sicherheit durch die vielfältigen Optionen für die Schlüsselcodierung. So wird das Aufbrechen von Schlössern oder das Nachmachen von Schlüsseln erschwert.
- Geeignet für Schiebetüren und Schwingtüren, wenn passende Riegel verwendet werden.
- Verfügbar mit Drehung im Uhrzeigersinn und gegen den Uhrzeigersinn für linke und rechte Türen
- Einfach zu installieren, da der gleiche Einloch-Plattenausschnitt verwendet wird wie bei anderen Riegelverschlüssen von Southco