Riegelverschlüsse

Unsere Riegelverschlüsse bieten eine vielseitige und kostengünstige Lösung zur Sicherung von Türen, Klappen, Deckeln und Gehäusen in einer Vielzahl von Branchen. Diese einfachen, aber zuverlässigen Verriegelungsvorrichtungen nutzen einen drehbaren Riegelmechanismus, um einen sicheren Verschluss zu gewährleisten, was sie ideal für Anwendungen macht, bei denen schneller Zugriff und Sicherheit unerlässlich sind. Von Schränken und Gehäusen über Verkaufsautomaten bis hin zu Briefkästen bieten unsere Riegelverschlüsse eine gleichbleibende Leistung und einfache Bedienung.

Riegelverschlüsse

Wichtige Merkmale:

  • Zuverlässiger Riegelmechanismus: Bietet eine sichere und konsistente Verriegelung.
  • Vielfalt an Stilen und Größen: Erhältlich in verschiedenen Gehäusetypen, Nockenstilen und Größen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
  • Robuste Konstruktion: Hergestellt aus robusten Materialien wie Druckguss-Zink und Edelstahl für eine lang anhaltende Leistung.

Wesentliche Vorteile:

  • Verbesserte Sicherheit: Bietet eine zuverlässige Befestigung zum Schutz des Inhalts.
  • Benutzerfreundliche Bedienung: Einfach zu öffnen und zu schließen mit einer einfachen Riegelnbewegung.
  • Breite Kompatibilität: Geeignet für zahlreiche Branchen und Anwendungen.
  • Kosteneffizienz: Bietet eine erschwingliche Lösung, ohne die Qualität zu beeinträchtigen.
  • Anwendungen: Unsere Riegelschlösser werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Gehäuse, Verkaufsautomaten, Briefkästen, Spinde, Möbel, Spielautomaten, Transport und Industrieanlagen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Riegelverschlüsse

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 176

In absteigender Reihenfolge
  1. CM-9-1B109-21B-KA

    Reigelverschlüß

  2. CM-9-1C109-21B-KA

    Reigelverschlüß

  3. CM-9-1B109-12N

    Reigelverschlüß

  4. CM-5-7S401-2TB

    Reigelverschlüß

  5. CM-2-1C101-2SB

    Reigelverschlüß

  6. CM-2-2B101-2SB

    Reigelverschlüß

  7. CM-5-1S401-2TB

    Reigelverschlüß

  8. CM-5-2S401-2TB

    Reigelverschlüß

  9. CM-9-1C109-21B-KD

    Reigelverschlüß

  10. CM-3-1B101-NUB

    Reigelverschlüß

  11. CM-2-1B109-2SB

    Reigelverschlüß

  12. CM-5-1S409-2TB

    Reigelverschlüß

  13. CM-2-6C101-2SB

    Reigelverschlüß

  14. PT-1-1C101-20B-KA

    Bellcore 216 Key DIN

pro Seite