The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
Startseite
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Ohne Haken, 19 mm, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
CM-C006
Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel, Ohne Haken, 19 mm, Stahl, Verzinkt und Glanzchromatiert
Spezifikationen
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
Verzinkt und Glanzchromatiert
Riegeltyp
Ohne Haken
CAM Housing Length
19.00
Class
CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
2344
2026-01-17
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
1518
2026-01-16
info@biscoind.com
1.800.323.1232
TCH Sales Incorporated
Toronto ON Canada
359
2026-01-18
info@tchweb.com
1.416.299.0089
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
150
2026-01-16
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
Hardware Specialty Co
Marlboro MA USA
78
2026-01-13
info@hardwarespecialty.com
1.508.481.8622
Clancey Company
Overland Park KS USA
54
2026-01-13
info@clancey.com
1.800.747.7405
GLOBAL DESIGN TECHNOLOGIES S.L.
Madrid-Barcelona España
6
2026-01-08
info@global-dtech.com
+34 91 661 20 79