CM-2-2B101-2SB

Reigelverschlüß

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Oberfläche Verchromt
Farbe Schwarz
Riegelausführung Kurz
Eingeschränkter Zugriff Frei
Dichtung Ja
Kopfausführung Mit Schloß
Grip - Maximum (mm) 28.00
CAM Housing Length 22.00
Betätigung Schließt rechtsdrehend
Griff Ausführung Flach mit Zylinderschloß
Class CM Sicherheitsverschluß mit feststehendem Riegel
Diese eleganten Riegelverschlüsse beweisen mir Ihrem Aussehen das Gefühl für Qualität. Verchromung oder schwarze Pulverbeschichtung bieten klassische Oberflächenvergütung. Eine auffällige Arretierung zeigt das formschlüssige Einrasten an, sowohl bei Betätigung durch Flügelgriff als auch mit Schlüssel.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.