PT-1-5C109-20L-KA
Hebelschloss, Pin Tumbler Gleichschließend
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Verchromt |
| OP Stärke / Dicke | 0.00 |
| Max. Stärke der äußeren Platte | 28.90 |
| Schlüsselcodierungen | T0001 |
| CAM Housing Length | 36.50 |
| Class | PT Riegelverschluss mit Tubusschloss |
Nutzen Sie die höhere Sicherheit dieser kostengünstigen Riegelverschlüsse mit Tubusschloss, um die Leistungsfähigkeit der Riegelverschlüsse für ein großes Spektrum an Schränken und anderen Gehäusen zu verbessern. Vielfältige Optionen für Gehäuse- und Riegelgrößen garantieren die Eignung für eine Vielzahl an Einsatzbereichen. Die verchromten Gehäuse aus Zinkdruckguss sorgen bei jeder Installation für ein attraktives und widerstandsfähiges Erscheinungsbild.