PT-1-2C109-20L-KA

Hebelschloss, Pin Tumbler Gleichschließend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
OP Stärke / Dicke 0.00
Max. Stärke der äußeren Platte 10.90
Schlüsselcodierungen T0001
CAM Housing Length 17.50
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Class PT Riegelverschluss mit Tubusschloss
Nutzen Sie die höhere Sicherheit dieser kostengünstigen Riegelverschlüsse mit Tubusschloss, um die Leistungsfähigkeit der Riegelverschlüsse für ein großes Spektrum an Schränken und anderen Gehäusen zu verbessern. Vielfältige Optionen für Gehäuse- und Riegelgrößen garantieren die Eignung für eine Vielzahl an Einsatzbereichen. Die verchromten Gehäuse aus Zinkdruckguss sorgen bei jeder Installation für ein attraktives und widerstandsfähiges Erscheinungsbild.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.