Scharniere und Bänder

Die Scharniere von Southco wurden konzipiert, um neue Funktionen für Türen und Platten verfügbar zu machen, die einen Eindruck von hoher Qualität und Leistung vermitteln, der über die gesamte Lebensdauer der Anwendung anhält. Southco hat eine Vielzahl von Scharnieren im Angebot, darunter abnehmbare Scharniere, die eine schnelle Entfernung von Türen ermöglichen, Friktionsscharniere, Scharniere mit Drehmoment, die schwere Türen in einer oder mehreren geöffneten oder angehobenen Positionen halten können sowie verdeckte Scharniere, die einen minimalen Einbauraum erfordern.

image1

Hauptvorteile

  • Product Design

    Großes Angebot an Materialien und Ausführungen

  • Product Performance

    Langer, wiederholbarer Lebenszyklus

  • Multi-Point Compatibility

    Einfache Montage und Installation

  • Tool Free Operation

    Konstante Leistung ohne Wartung und Neujustierung

Resource Center

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Scharniere und Bänder

Darstellung als Gitter Liste

23 Artikel

In absteigender Reihenfolge
  1. C6-256

    Latch

  2. C6-252

    Latch

  3. C6-257

    Latch

  4. C6-253

    Latch

  5. C6-251

    Latch

  6. C6-602

    Latch

  7. C6-250

    Latch

  8. C6-259

    Latch

  9. No more items to load
1a29fcc6bea7cd768a7699d39fecc5f4d201ec1932fa2562e8eaafc7f1501c9b 3.144.222.234
please type in at least 2 letters...
Loading...