C6-228
Rastscharniere, 150°, Rostbeständiger Stahl, Raststellung, Acetal-Copolymer, Schwarz
| Werkstoff | Acetal-Copolymer |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Schwarz |
| Vorwärts Friktionsmoment | 1.10 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 1.10 |
| Montageart | Exposed Mount |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Serie | Detent |
| Tubusmaterial | Rostbeständiger Stahl |
| Raststellungen | 150° |
| Compliance Specification | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5 |
| Class | C6/G6 - Rastscharniere |
Southco's Serie der Rastscharniere bietet vielfältige Designvorteile für die Positionierung von Türen, so z. B. verschiedene Rastpositionen und eine korrosionsbeständige Bauweise, und das Industriedesign wird durch eine klare und zweckmäßige Optik ergänzt. Alle Modelle zeichnen sich durch eine bewährte Beanspruchbarkeit und einen erprobten Betriebszyklus aus und ermöglichen einen Bewegungsbereich von 180° für den einfachen Zugang zu Gehäusen jeder Art für die Pflege und Wartung der Ausstattung.