C6-223

Rastscharniere, 80°, Rostbeständiger Stahl, Raststellung, Acetal-Copolymer, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Acetal-Copolymer
Oberfläche Natur
Farbe Schwarz
Vorwärts Friktionsmoment 1.70
Rückwärts Friktionsmoment 1.70
Montageart Exposed Mount
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Serie Detent
Tubusmaterial Rostbeständiger Stahl
Raststellungen 80°
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class C6/G6 - Rastscharniere

Southco's Serie der Rastscharniere bietet vielfältige Designvorteile für die Positionierung von Türen, so z. B. verschiedene Rastpositionen und eine korrosionsbeständige Bauweise, und das Industriedesign wird durch eine klare und zweckmäßige Optik ergänzt. Alle Modelle zeichnen sich durch eine bewährte Beanspruchbarkeit und einen erprobten Betriebszyklus aus und ermöglichen einen Bewegungsbereich von 180° für den einfachen Zugang zu Gehäusen jeder Art für die Pflege und Wartung der Ausstattung.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.