위치제어 힌지

포지셔닝 힌지는 도어, 뚜껑, 패널 및 기타 힌지 부품의 위치를 정밀하고 조절 가능하게 조정합니다. 이 특수 힌지는 원하는 각도에서 제어된 움직임과 안정적인 고정을 제공하여 다양한 용도에서 안정성과 편의성을 제공합니다. 액세스 패널 및 인클로저부터 가구 및 장비에 이르기까지, 저희 위치 조정 힌지는 안정적인 성능과 다양한 위치 조정 옵션을 제공합니다.

위치제어 힌지

모두 보기 위치제어 힌지

아래에서 제품을 선택하여 자세히 알아보거나 필터를 사용하여 옵션 범위를 좁혀보세요

주요 기능:

  • 조절 가능한 위치: 유연하고 안전한 위치 조정을 위해 디텐트 또는 마찰 메커니즘을 사용하여 힌지 구성 요소를 설정된 각도에 유지합니다.
  • 제어된 움직임: 갑작스러운 박자나 급격한 변화를 방지하기 위해 부드럽고 안정된 움직임을 보장합니다.
  • 견고한 구조: 신뢰할 수 있는 성능을 위해 스테인리스 스틸 또는 알루미늄과 같은 고강도 재료로 제작되었습니다.

주요 이점:

  • 정확한 제어: 특정 기능적 또는 인체공학적 요구 사항을 충족시키기 위해 정확한 위치 조정이 가능합니다.
  • 향상된 안전성: 갑작스러운 움직임을 방지하여 부상과 손상의 위험을 줄입니다.
  • 향상된 효율성: 유지보수, 조정 또는 작동을 위한 사용성과 접근성을 향상시킵니다.
  • 응용 분야: 액세스 패널, 장비 및 기계, 가구, 의료 장비, 자동차, 전자제품, 디스플레이 및 간판을 포함한 다양한 응용 분야에 적합합니다.

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 위치제어 힌지

보기 그리드 리스트

535개의 상품 중 1-40

내림차순
  1. E6-10-6110R0-50

    Latch

  2. E6-10E-230-50

    Latch

  3. E6-10-6110F0-50

    Latch

  4. E6-10-695R0-50

    Latch

페이지 당