Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

全新的 E1.S 固态硬盘助拔器

全新的 E1.S 固态硬盘助拔器

为适应 E1.S 硬盘的外形,索斯科为旗下的助推/助拔装置系列新增了一条全新的产品线。  索斯科全新推出的 P7 助拔器专门用于辅助 E1.S 硬盘的插入和拔出。  产品可在确保实现最佳性能的同时,兼顾到硬件的人机工学和美学特质。

索斯科的新型助拔器已由通过英特尔的 Donahue Pass 测试平台进行了严格的测试。  除其他相关标准之外,该测试平台还评估了产品在 EMI/ESD、热学和 LED 方面的性能。  

索斯科新推出的 E1.S 硬盘专用 P7 助拔器共有三种可选尺寸,分别对应宽度为 9.5、15 和 25 mm 的硬盘。  该助拔器采用了压铸锌杠杆,并由尼龙按钮进行固定。  该按钮有三种标准颜色可供选择,并且可以按照客户的设计标准进行色彩搭配。

索斯科产品经理 Ike Teng 表示:“我们开发新款助拔器的初衷,就是为了满足市场对这种全新外形日益强烈的需求。  为确保最大限度释放助拔器的设计潜力,我们与英特尔展开了密切合作。我们生产的部件 100% 符合存储网络工业协会 (SNIA对 E1.S 硬件外形标准要求。

经过测试与认证的设计方案

索斯科的新型助拔器已由英特尔的 Donahue Pass 测试平台进行了严格的测试。  除其他相关标准之外,该测试平台还评估了产品在 EMI/ESD、热学和 LED 方面的性能。

适合三种硬盘宽度

全新的 P7 E1.S 助拔器有 9.5、15 和 25 mm 三种标准宽度可供选择。  上述宽度均符合 E1.S 标准。

多种按钮颜色

为确保产品操作直观,索斯科提供了三种可选的标准按钮颜色。  为了满足客户的设计需求,索斯科可为其提供颜色定制服务。

请在此处查看索斯科的全新助拔器系列产品。如需了解有关索斯科助拔器系列的更多信息, 请访问我们的助拔器产品页面。

查看其他