Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

快锁式紧固件与传统螺钉的对比

September 14 2023
快锁式紧固件与传统螺钉的对比

与传统螺钉相比,快锁式紧固件的最大优势在于它可以显著减少操作所需的时间和精力。通常情况下,用户仅需将快锁式紧固件转动 1/4 转或是执行其他单动式操作即可完成释放,从而轻松、便捷地操作已锁固的组件。这种特性能够为维护或维修等需要频繁锁定和解锁的应用带来极大的便利。

出色的抗振性能是快锁式紧固件优于传统螺钉的另一重要特性。该特性可使门板一直保持紧固,而传统的螺钉和锁紧垫圈则可能会在长时间的振动影响下逐渐松动。

快锁式紧固件还可提供安全可靠的夹紧力,并能够尽量降低过度拧紧或拧紧不足的风险。而上述问题对于需要手动拧紧的传统螺钉而言相当普遍。

此外,快锁式紧固件还可凭借丰富的材料和尺寸选择来满足各种环境和强度要求。该紧固件可在确保连接稳固的同时,凭借埋入式设计以及其他低平式设计实现低调、时尚的产品外观。

预期寿命(或循环寿命)也是一项至关重要的考量因素。零件能否经受住时间的考验?针对需要快速、频繁地锁定和解锁的应用,您需要选择一种可在长时间的运行过程中确保性能正常的零件。而快锁式紧固件仅凭一个简单的 1/4 转运动即可完成操作,因此其循环寿命要明显优于传统螺钉。

快锁式紧固件更加出色的性能和诸多优势确实会带来一些溢价,对于操作频率极低的应用而言并不是最经济的选择。但对于需要频繁锁定和解锁的应用,快锁式紧固件可在确保操作简单、快捷的同时,使其牢牢固定在门板上,从而有效防止紧固件丢失。

总而言之,选择快锁式紧固件还是传统螺钉要取决于具体的应用要求和限制条件。需要考虑的因素包括操作频率、振动情况、所需的安全级别、安装空间以及项目预算等等。在某些情况下,将快锁式紧固件与传统螺钉结合使用可能才是充分利用不同紧固件优势的最佳选择。

The benefits of a Quick Access Fastener

查看其他