H3-EM 模块化摆动电子手柄带来您的无尽的选择
April 20 2023
![H3-EM 模块化摆动电子手柄带来您的无尽的选择](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/H/3/600/400/H3-EMHousing-ResourceCenter-600x400_12.png)
如今,您所有的安全需求都可通过一套门锁得以满足。凭借索斯科推出的 H3-EM 模块化摆动电子手柄 ,您可以轻松按照客户的规格要求随意选择和更改安全选件。H3-EM 模块化门锁搭载了 RFID 读卡器等多种锁定控制选件,可作为一个使用便捷的一体化解决方案满足您的所有安全需求。
易于定制
用户可在不更换门锁的情况下随意更改锁定控制选件。H3-EM 允许制造商轻松添加或移除锁定控制选件,以满足客户的具体需求。现在,您仅需储备这一种类型的门锁,即可满足各式各样的安全选件需求。
完全兼容
H3-EM 可与现有的安全系统轻松匹配,因此客户可以随意对模块化电子安全系统进行升级。无论您选择哪种安全选件,门锁的面板配置方案都不会有任何变化,从而便于用户将其轻松改装到现有的机柜当中。此外,产品的“即插即用”功能使用户能够迅速将门锁接入现有的安全系统,而无需对系统的基础结构进行大规模的修改。
由于 H3-EM 模块化摆动电子手柄 具有众多的优势,OEM 仅凭该产品即可轻松满足各类客户的安全需求。该产品可通过简化制造流程来达到节省时间、材料成本和存储空间的目的。索斯科 H3-EM 模块化摆动电子手柄可助您灵活升级各类系统的安全性能,从而使您轻松应对未来的一切应用挑战。
如需了解更多信息,请访问 southco.com