Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

电子锁定保障5G 实体资产

电子锁定保障5G 实体资产

 

随着 5G 技术的应用,网络设备、存储和计算硬件,以及其他有价值的基础设施将与用户越走越近,造成对高级安全的需求越来越高。

以移动计算和通信为特征的 5G 时代正在迅速发展。5G 代表第五代无线基础设施,这是一个大规模高端网络的技术。它可以在一瞬间传输大量数据,能够降低数据需求量极大的应用的延迟率,并且具有更大的带宽,更高的连接性和可靠性。

未来四年内,全球在 5G 基础设施上的支出将超过 100 亿美元。[1]大多数领先的电信服务供应商已承诺到 2020 年启动 5G 的商业化。在全球最大的 15 家供应商中,已有 9 家计划在 2020 年之前启动 5G 项目,其中包括美国、中国和日本的所有主要供应商。

大多数领先的电信服务供应商已承诺到 2020 年启动 5G 的商业化。在全球最大的 15 家供应商中,已有 9 家计划在 2020 年之前启动 5G 项目,其中包括美国、中国和日本的所有主要供应商。

5G 蜂窝通常被称为小型蜂窝无线设施 (SWF),它们的尺寸比标准的通信设备机柜小很多,可以安装到墙壁和路灯支柱上,甚至可以加置路灯支柱内部。

电子锁定解决方案 (EAS) 能够为小型蜂窝设备和其他 5G 设备提供卓越的安全性,并为高效、全面地管理对这些系统的锁定与解锁提供了一种智能的解决方案。

电子锁定系统由内置的机械电子锁定机构和门锁组成,可用于对机柜进行远程锁定。联网的电子锁定控制系统能够简化小型蜂窝设备的凭据管理和审计跟踪监控,因而可以在安全管理发面发挥巨大作用。

保护广泛的技术传送

与其他公用事业公司,例如线缆公司和电力公司一样,电信公司的设备安装在城市景观中,城乡住宅项目以及工商业设施中,普通道路和高速公路沿线,乃至最遥远的地方。

数字世界的物理组成部分具有两个共同的属性:

  • 人们规划远程设备被锁在机柜中,旨在保护有价值的技术设备,确保无线网络能够正常工作
  • 各类工作人员需要对这些遥远的设备执行日常维护和服务
  • 这些机柜遍布全球,而且实用性极佳。但是如果不仔细寻找的话,你很难发现它们的踪影。5G 小型蜂窝设备的密度将超过以往任何一代设备的密度。小型蜂窝的核心是无线发射器和接收器,它们占用的区域很小,但却能提供极大的网络容量。当前的高功率宏站虽然能向整个城市发送信号,但它们却缺乏支持这些网络进行数据传输的能力。由于物联网 (IOT) 技术的持续发展,到 2022 年,全球移动数据流量将增长7倍。[2]

    随着越来越多的设备连接到当前的网络,人们对数据的需求也与日俱增。当前的网络基础设施虽然可以覆盖所有这些设备,但由于缺乏足够的无线网络密度来支持数据的快速传输,所以设备的运行速度也会受到影响。这就是有的设备虽然信号满格,但连接速度依然很慢的原因。小型蜂窝设备就可以解决这个问题。小型蜂窝设备可以使无线网络密度成倍增加,每个设备仅需覆盖一小块区域,从而降低了出现负载过大的可能。这使网络可以同时满足多个设备的数据需求。

    5G 小型蜂窝无线设施 (SWF) 的推出将以两种主要方式对我们的环境产生影响:

    1. 小型基站的大小就像一台小型冰箱,并具有尺寸相近的天线
    2. 为了获得 5G 网络提供的带宽和服务性能,它们通常会安装在距离用户较近的地方,这就意味着需要安装更多的 5G SWF

    目前已经有大量的小型蜂窝设备用于支持 4G 网络服务。随着 2020 年 5G 的推出,将有更多的小型蜂窝设备完成安装。以前,大多数小型蜂窝设备都通过常规锁具来保护,并通过钥匙来锁定或解锁。这种钥匙极易复制,因此存在安全风险。

    这些 SWF 将经常需要服务技术人员进行维护,而这些技术人员可能来自不同的公司或承包商。许多电信机柜都配有多个挂锁,并由不同的供应商保管不同的钥匙。这种保护设备的方法不仅效率低,而且安全性不佳。

    保护这些分布广泛的系统至关重要。尤其是因为大多数系统都位于公众可以触及的地方,并且大多数情况下无人看管,所以遭受破坏和盗窃的风险很大。这些设备机柜里面有电池、铜线和其他电子部件等贵重材料,因此经常成为窃贼的目标。

    还有一种危险与故意破坏和盗窃有关,那就是宕机时间。当这些机柜中的设备由于盗窃或故意破坏而损坏时,这一网络上的节点就会断开。使它重新联机需要紧急调度维修人员并准备新的组件,与此同时,相关网络区域停机也会产生一定成本。投资于更安全的锁定系统(例如机械电子锁)可以节省大量宕机成本。

    升级机柜安全性

    电子锁定解决方案为这些新机柜提供了有效的安全解决方案。与必须由物理钥匙开启的机械锁不同,电子锁定解决方案 (EAS) 提供可以在全球任何地方轻松发放、跟踪甚至撤销的电子证书。

    电子锁定解决方案由三个主要组件组成:锁定控制读卡器或输入设备、机械电子锁,以及用于监视锁定点状态的控制器。在设计电子锁定方案时,为特定机柜选择合适的电子锁可以确保小型蜂窝设备所需的智能性、灵活性和安全性。

    电子锁定凭据的最基本类型是 射频识别卡,它已广泛应用于当今的物业管理和技术设施管理。许多电信服务供应商以及为其提供服务的承包商已经在使用 RFID 卡来进出总部和分部办公室、数据中心以及其他运营地点。

    以索斯科的 AC-EM-10 系列为代表的隐藏式电子锁定解决方案可以为小型蜂窝机柜提供有效的安全解决方案。密封的 AC-EM-10 系列产品采用紧凑型设计,占用空间极小,并且能对机械门锁进行电子驱动。

     

    锁定凭据的另一种形式是电子 PIN 码,它可以反复更改,并且可以为每个人分配不同的密码。这种特征为凭据增加了私密性。它的缺点是 PIN 码容易共享、丢失或遗忘,从而导致维护活动复杂化,并增加安全风险。

    最安全的锁定凭据应该具有多重保护功能,它既能为个人所独有,又便于通过云系统进行修改。例如,技术人员可以利用智能手机上的移动应用程序获取 EAS 平台的电子定时密钥,并通过该 EAS 平台实现以下层级的私密化:

    • 手机和电话号码是技术人员所独有的。如今,某些智能手机实际上具有生物特征识别安全技术,这种技术使用指纹识别或面部扫描来解锁手机
    • 技术人员用于从云平台下载密钥的智能手机应用程序是安全的,并且受密码保护
    • 加载到应用程序中的电子钥匙是站点和事件所独有的。它只能用于打开特定的机柜,并且只能用于预定的时间段

    这些基于云计算的锁定控制器与坚固安全的智能电子锁相结合,可以提供简单的解决方案,对 5G 小型蜂窝设施的锁定进行定时控制。

    电子锁定解决方案生成的审核跟踪为电信管理提供了额外的资源:它们可以跟踪 5G 小型蜂窝机柜的门何时打开,以便监视维护和服务活动。如果计划针对 5G 蜂窝设备进行一个小时的工作,但是审计跟踪显示机柜检修面板的打开时间超出了一小时,则管理人员可以找出发生延迟的原因,并更好地管理服务人员和控制服务成本。

    电子锁定解决方案是一种可扩展的解决方案,适用于需要对大量分布的机柜增加电子锁定功能的情况。一些机柜制造商和用户认为这些电子锁定解决方案需要大量的硬件、IT 投资和持续的支持。但是,有些 EAS 平台可以提供安全的锁定和控制,而无需连接网络或安装其他硬件或软件。因此,电子锁定解决方案能够以最小的成本和复杂性来提升 5G 设备的安全性。

    安装在灯柱上或灯柱内

    许多路灯等公共设施的支柱都已配备了必要的 5G 小型蜂窝安装设备,用于在未来安装 5G SWF。这些支柱具有不超过 50 英尺的高度,并且与电源相连。它们通常与电信光纤线路的距离很近,以便于为 5G 蜂窝设备提供回程网络连接。

    大多数 5G 小型蜂窝无线设施 (SWF) 都安装在路灯支柱高处的箱子内,这样容易与周围的小型蜂窝无线设施联网。然而,人们越来越倾向于将路灯支柱本身作为机柜。在某些情况下,可以将 5G 设备外壳嵌入到装饰性底座中,也可以设备直接安装在路灯支柱中。

    这样的解决方案将使机柜制造商面临工程和美学上的难题。许多城市都针对路灯支柱等路边装置的物理和视觉特征制订了各种规定。特别是在历史遗产区域、城市中心和商业地段设定了严格的设备设计标准,以尽量降低网络设备对既有设施的影响。

    电信供应商正在鼓励外壳制造商应用能够完善 SWF 工业设计的硬件,例如索斯科的 E6 恒定扭距定位铰链系列。该系列产品在恶劣的户外环境中仍具有卓越的耐久性和美学特性。

     

    计划安装 5G 网络的电信供应商希望机柜制造商在其设计中融入埋入式、隐藏式硬件来提高其外部组件,例如检修面板、铰链和门锁的吸引力。

    对于安装在路灯支柱内的设备,可能需要将两个或多个检修面板安装在不同的蜂窝设备上。有些零部件供应商可以提供标准或定制的铰链和机械电子锁,以使外形尺寸满足这些要求。与这样的零部件供应商合作可以让机柜制造商受益匪浅

    结论

    5G 技术有望为我们的网络化移动计算世界的运行方式带来重大变革。无人驾驶汽车和智慧城市等新兴概念将需要 5G 提供的带宽和毫秒级响应时间,以实现从愿景到现实的转变。物联网也将需要更大的带宽:据估计,2016 年全球拥有 84 亿台物联网设备。到 2020 年,这一数字有望增长到 204 亿台。[3]

    部署之后的 5G 设备既需要全面保护,又要易于经常锁定和解锁。对于安全管理来说,电子锁定解决方案具有明显的优势,它能够简化凭据管理和审计跟踪监控。通过使用 EAS 平台可以更好地保护机柜以及昂贵的敏感设备,并且可以高效、灵活、安全地管理针对这些机柜所保护的设备进行的维护和保养工作。

    查看其他