保障 21 世纪医疗设备的安全
由于医疗行业对传统物理安全的需求已经不仅限于对进入设施场地、楼宇或独立房间内进行管控,医疗设施的管理人员越来越关注挂图站、配药推车以及储物柜等医疗存储设备的安全性。为了进一步确保安全获取保密信息、药品以及医疗用品,许多医疗设施开始选择配备了电子锁定装置的医疗设备,或者开始改装现有设备。
近年来,医疗机构已将原来的纸质病历更换为电子病历以便多名医护人员获取并共享同样,通常存储这些信息的电子系统相对轻巧且易于操作,一般位于靠近病人床边的位置或者位于走廊的挂图站,这增加了非法获取的风险。患者信息、医疗用品、药品以及管控物品成为不法之徒的目标。
许多医疗设施主要使用机械锁和钥匙来保护患者病历和存放于私人配药柜或锁定房间的管控物品。但是,机械锁和钥匙本身也存在问题。钥匙必须严加管理,避免员工与他人甚至是非员工共享。通常,一旦钥匙丢失,就必须替换掉整个锁,之后给每位员工配备一把新钥匙。当员工换班或者不再受雇于医疗机构时,必须将其钥匙收回,该钥匙通常会重新配备给新员工。
医疗设备上的电子锁
目前,许多医疗设施正逐步用电子锁来取代机械锁。这些智能锁定装置有助于保护重要的患者数据,对于希望升级现有医疗设备的医疗设施来说是有效的解决方案。在电子锁与适当的锁定控制设备融合后,便可轻松与设施的整体安全基础设施联网,从而实现远程监控功能,并进行简单、直观、快速的开关操作。
电子锁的优势在于,需要时可以十分轻松地管理和更改访问代码。同时,在任何电子锁中,只要锁被激活,就会立即生成相应的数字“签名”。之后,该数字签名会与电子凭据进行配对从而生成审核轨迹,以供识别接触设备的人员以及相应的时间。
R4-EM 转动式电子锁的安全性和远程监控能力大大增强,可以很好地保护药品和医疗用品。
为了向电子锁定解决方案提供用户输入或凭据输入,市面上出现了多种锁定控制设备。部分医疗设施偏好使用键盘,避免管理物理凭据的必要。而有些设施则更喜欢采用射频识别锁定控制,以充分利用其现有的建筑安全系统。此外,锁定控制器也可以通过生物识别激活,具体来说就是广泛使用的指纹读取器。还有一个趋势是,人们开始通过蓝牙或近场通信来充分利用目前无处不在的智能手机。
当与电子锁结合使用时,EA-KC2 薄膜键盘等锁定控制器将实现无钥匙开关,从而大大增强安全性。
电子转动式门锁是一种简单且多功能的解决方案,可以实现设施内的电子设备访问。这种锁安装于设备内部,所占空间极小。同时,其外表面清洁无撬点,有助于保护设备免受破坏。这种锁既可以集成到全新医疗设备之中,也可以装配到现有系统中。
选择电子锁定系统
电子锁定系统带来的强大安全性吸引了众多医疗设施,但是面对如此多的选项,要选出正确的解决方案并不容易。
设施管理人员在选择电子锁定解决方案之前,需要确保已足够了解当前系统的各项功能。医疗机构需要决定是将设备锁定控制与现有的安全系统集成,还是安装一站式独立解决方案。
在电子锁上添加机械解锁选项将有利于在机构断电时执行手动解锁。如果医生和护士需要在断电时获取患者的病历和药品,则机械解锁功能即可作为备用措施满足其需求。
许多电子锁定系统包含多种灵活的锁定选项,例如延迟重新锁定、锁定状态监视、睡眠模式以及与外部系统进行通信。假设护士正在使用一辆配药推车,但受到其他事情打断,需要离开一段时间,使推车处于无人看管状态,那么理想情况下,配备了锁的推车将在一段时间后自动重新上锁。
在医疗设备中采用适当的电子锁定解决方案对实现最终产品的安全性、便捷性和可用性至关重要。对于许多医疗设施而言,最有效的电子锁定解决方案需要采用抓住当前控制趋势的技术,以简单便捷的方式帮助医生和护士完成从机械锁定向电子锁定的过渡。