Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

索斯科与Pickup Systems: 消除消防车辆的安全隐患

January 14 2023
索斯科与Pickup Systems:  消除消防车辆的安全隐患

简介

英国最大的消防队之一当时正在寻找能够降低小型消防车锁定系统
复杂性,并且提升车辆安全的解决方案。于是 专业的定制消防车设计与制造企业 Pickup Systems和全球领先的硬件设计企业索斯科鼎力合作,打造了一种电子机械原理的门锁解决方案,并使其成为专用车辆安全门锁的主流产品。Pickup Systems 负责消防队紧急救援车辆的整个建构和转换工作,其面临的挑战是升级消防车卷闸门的锁定机构,使其结构紧凑并且可与中央锁定系统相集成。

项目难点

当前卷闸门上使用的是从外部可以看见的重型机械锁。客户认为,现有系统中不同卷闸门需要不同的钥匙,另外再加上车辆钥匙,对于管理人员而言过于复杂,而且完全没有必要。而且该系统缺乏安全性,由于从车外就能看见门锁,因此车辆很容易成为不法者破坏的对象。此外,能够在车厢内控制锁定系统是客户的一项关键要求 ,同时确保安全性且便于驾驶员操作。消防部门需要一个较先前质量更轻、结构更紧凑的解决方案。由于消防车可能在极端环境中作业,因此需要保证闸门在极端条件下的可靠性。

解决方案

根据一个供应商的建议,Pickup Systems 终于找到索斯科,希望索斯科能帮助其设计此类消防车卷帘门的定制锁定系统。该客户的关键要求是提升消防车安全性以及与车辆中央锁定系统相集成,而索斯科R4-EM 电子转动门锁就是最适合这两项要求的产品 。索斯科成功地将该系列设计用于开关控制和发挥防盗窃的特性,并采用了核心产品规范标准。具体来说,索斯科推荐其 R4-EM 7 系列电子转动门锁,专为满足严苛户外环境而打造的可靠电子门禁系列。

凭借其耐腐蚀不锈钢外壳结构以及全封闭内部驱动装置,用于户外的 R4-EM 门锁可防潮防尘,具备可靠的电子锁定功能。由于索斯科 R4-EM 7 系列嵌入式电子控件能够与开关系统相集成,因此 Pickup Systems 才能为消防车设计一款可与车辆中央锁定系统集成的锁定机构。复杂的钥匙管理从此变成了简单的一步操作,只需轻触车辆钥匙扣或控制面板即可锁定全部车门和卷闸门。转动门锁巧妙地固定在门框后面亦成为一个额外的安全特性,由于从卷闸门外部不会看到该门锁位置,不法分子无法确定明显的撬开点,因此减低强行捣毁门锁的可能。

项目成效

Pickup Systems 总经理 John McGauley 道:“索斯科的解决方案使 我们能够完全满足客户的各项要求,即安全锁定、优化的钥匙管理方案以及隐蔽的门锁位置。此外,我们还在易于发生盗窃事件的紧急救援车辆以及多用途车辆中发现了类似商机。”

索斯科的 Callum Whitelaw 说:“我们很清楚,对于运载贵重设备的车辆来说,安全威胁不容忽视。 因此,我们所提供的产品应该注重降低未经授权进入车辆的风险。而索斯科的 R4-EM 转动门锁恰好能满足这一要求:在紧凑的集成封装中提供坚固且成熟的全金属转动门锁,提升电子门禁控制的安全性和便利性。

查看其他