Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

全新转动式门锁成功防止污垢灰尘积聚

January 14 2023
全新转动式门锁成功防止污垢灰尘积聚

索斯科新推出的 R4 系列的可防碎屑积物的R4-75转动式门锁,产品性能强大且适用于中载设备应用。

R4-75 内置安装支架设计有助简化安装流程,而且其内嵌式隐蔽转动装置,为需要远程驱动的应用中提供更好的耐用性。R4-75 转动式门锁是一种紧凑型解决方案可防止污垢灰尘积聚,适用于需要隐藏安装和远程驱动的门板使用。针对工程机械、卡车、公交车和客车等应用,直列式触发器和外部旋钮,可以对内外机柜和储存空间进行牢固锁定。

由耐腐蚀钢材制成的R4-75 转动式门锁,能够在强振动环境中发挥持久性能,并且防止灰尘和污垢的侵入。其双级锁定功能可有效防止设备出现虚锁现象,以轻轻关闭力度便发挥良好的锁定效果。

索斯科的新款R4-75 转动式门锁为原始设备生产商提供更高层次的设计灵活度,尤其适用于巴士和客车的外面板。防灰尘积聚的R4-75 转动式门锁可以提供安全的隐藏式锁定和远程驱动功能,同时简化安装流程。

查看更多转动式门锁产品, 立即下载 R4 转动式门锁手册,为您的设备寻找合适的解决方案。

查看其他