Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

新款紧凑型嵌入式扭矩定位铰链可以实现隐藏式定位控制

January 14 2023
新款紧凑型嵌入式扭矩定位铰链可以实现隐藏式定位控制

索斯科最新推出的ST 扭矩匣式片盒嵌入式铰链能够在紧凑的空间内实现恒定扭矩并在需要很小摩擦力的应用中实现旋转和定位。 新型 ST-10P 扭矩匣式片盒嵌入式铰链 拥有10mm的细小外径,最大扭矩为 2Nm,可以帮助用户轻松固定小型盖面和显示屏等需要支撑的组件,并调节至任何角度及固定到位。

索斯科的 ST-10P 扭矩匣式片盒嵌入式铰链能够在模制组件中为应用提供恒定扭矩。凭借隐藏式设计,压入式扭矩插件可轻松集成到塑料、铸造金属和钣金应用中,从而增强最终产品的整体质感和性能。与表面安装铰链相比,ST-10P 嵌入式扭矩铰链具有隐藏式设计优点,能够与现代化产品融合,增强设备的美感。

索斯科的 ST-10P 扭矩匣式片盒嵌入式铰链增强了定位应用的摩擦力,减少设计占用的空间,同时保持紧凑、经济实惠的优势。ST 铰链系列的隐藏设计和人体工学功能改善了用户的操作体验,同时简单的压入式匣式片盒设计简化了安装。

欲了解有关索斯科定位铰链解决方案的详细信息,请访问定位技术资源中心

查看其他