Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

索斯科与Memmert : 为增强可用性打造的工程门锁方案

January 14 2023
索斯科与Memmert  : 为增强可用性打造的工程门锁方案

简介

Memmert成立于1947年,目前属于其第三代家族拥有,在开发和生产专业实验室设备方面拥有65年以上的专业经验。其各种烤箱、培养器、气候箱以及水浴和油浴产品系列广泛应用于多个行业,对工业和实验室的测试温度与环境进行控制。Memmert产品在工业材料与组件测试,生物、化学和食品研究,各种精细生产工艺的质量检验,以及人类和兽禽医学领域中随处可见。


Memmert对其下一代恒温电器的开发重点是增强用户在实验室环境中的体验。为此,烤箱门上的门锁和拉手结构被确认为可以改进的区域,通过增强可用性,在竞争对手中突显出最大优势。

项目难点

上一代Memmert电器将多点锁定系统融入了外侧主门,以密封门板,防止泄漏和污染,同时帮助维持恒温。当处理血样和危险化学品之类的高敏感性物品时,用户必须具有充分的把握确保样品不会受到污染,以得到准确的结果。这就需要锁定系统在提供必要的压缩等级的同时又不会让美学设计或用户体验打丝毫折扣。“我们一直在寻求改善拉手和门锁结构的功能与设计” Memmert研发项目主管Christoph Oster说,“我们需要一个具有创新性且易于使用的系统,同时保持性能稳定、可靠的门锁。拥有一个能够平滑推进的锁定系統是很重要,因为这样才能在锁定和解锁时将可能影响负载的振动降至最小。”


在实验室环境中处理敏感性物品时,设备的可达性和可用性至关重要。因此,Memmert想要的是能够让用户不用手开门即可达到烤箱内部的门锁解决方案。但是,仍然需要门锁结构以防门意外打开。
“门锁的可用性至关重要,我们需要打造出一个无论使用单手、膝盖还是其他部位都能轻松开关门的系统,这在每一天的实验室工作中都能派上用场,也将应用的灵活性带上了新高度”Oster说道。

解决方案

Memmert全新烤箱门锁的理念源于索斯科R5拉动式门锁,因为这是一款具有高拉力负载的重载装置,采用隐藏式安装,具有在行业应用中获得认可的功能。但除了功能外,门锁还需能够适应应用中的有限空间,又不会让美学设计或用户体验打丝毫折扣。Memmert
与索斯科的工程团队一道打造出了一款融合所有设计要求的完全定制产品。该门锁的设计整合了偏置锁定功能和二次锁定功能,分别确保了抗震性和门密封的恒定加压。门锁系统让操作员无论身高如何或使用哪个身体部位都能够轻松开关门,从而改进并简化了使用的人机工学水平,这也是在项目伊始确定的一项关键目标。 

方案实施

门的锁定与解锁功能在整个产品使用寿命内都能平稳可靠地工作。拉手结构提升了人机工学水平,让用户能够更安全地进行使用。关于生产,索斯科的解决方案确保了操作的可靠性,可以轻松整合到生产工艺中去,预装配式设计安装轻松,维护或维修带来更便捷体验,并为用户带来更高的可用性。


用户之所以看重Memmert的新一代电器,是因为其整体的质量与易用性,而门拉手的设计成为突出易用性关键所在。在高敏感性的医疗实验室应用中,这种门拉手可确保测试的安全以及操作的平稳运行。在工业应用中,门拉手的坚固程度足以承受常年的具有多种重复应力的实验。客户对这种全新的门锁系统能提升用户体验及为Memmert增加价值都给予积极正面的反馈。

解决方案 

“这种全新的门锁系统另具奇效。其功能得到增强,设计得到改进,通过提高锁定结构与拉手的质量和效率为我们的产品系列增加了真正的价值” Oster说。“ Memmert向我们的客户提供高端产品而感到自豪,加上与索斯科的合作,让我们在自己的市场领域内不断创新,超越自我。索斯科的产品与我们的解决方案相辅相成,我们对客户的积极反馈感到高兴之极,憧憬着下一代产品有更出色的可用性。”

查看其他