Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

低平式栓式螺钉适用于狭小的空间

January 14 2023
低平式栓式螺钉适用于狭小的空间

索斯科推出适用于安装空间极为有限的低平式栓式螺钉。52 低平式袖珍栓式螺钉 与索斯科标准 52 袖珍系列相比,安装高度降低了 25%,从而可在最狭小的空间内实现紧固效力。

索斯科栓式螺钉系列的最新成员占用较少的垂直空间,为需要低位安装应用的理想部件,例如金属机柜面板和 PC板。52 低平式系列可提供金属表面处理及包胶头型选择,充分发挥开启点清晰指示的作用,使设计时通过一系列标准和定制的颜色来打开开启点。  

52 低平式系列提供压入式和表面贴装技术 (SMT),实现紧固或打开的多功能性。组合工具操作头型和手动紧固滚花头型可在有限空间应用中安装门、面板和其它硬件。

参阅栓式螺钉产品了解更多索斯科栓式螺钉的完整系列。

查看其他