Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

压缩式紧凑型门锁适用于有空间限制的应用

January 14 2023
压缩式紧凑型门锁适用于有空间限制的应用

索斯科成功扩大了 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁系列,紧凑设计适用于有空间限制的应用。紧凑型 E3 压缩式门锁结合了高强度与小体积的特点,实现安全及抗震的锁定,特别适用于恶劣的操作环境。

凭借其紧凑和短小的锁套,紧凑型E3压缩式门锁可轻松安装于有空间限制的机柜内。紧凑型E3 符合欧洲防火EN45545 标准,并满足针对防水与防尘的NEMA 4 和 IP65标准,使其适用于广泛的行业。

与标准 E3 系列类似,紧凑型可实现牢固和防震的紧固,提供各种间距长度,并有大量的头型选择以提供额外的安全性。另外,紧凑型 E3 有着与标准系列相同的面板孔准备,并可提供预安装凸轮,以最大限度缩短安装时间,或者不带预安装凸轮,以提高模块化应用的灵活性。

随着体积的减小,紧凑型E3压缩式门锁可在高震动环境下实现牢固的锁定,并提供压缩密封垫所需的强度,成为严苛环境下户外应用的理想选择。

查看其他