符合人体工学的汽车内饰中控台设计
January 14 2023
随着设计趋势不断变化,汽车设计工程师正在调整其规范,以克服针对中控台振动、噪音问题和设计的整体功能的挑战。由于消费者可用性和操作期望将继续影响车辆的整体设计,人体工学技术也已成为中控台设计的重点。
在开发中控台应用时,汽车内饰设计师不仅要考虑功能性,还要考虑消费者对车辆内饰外观和触感的情感反应。从所用材料到易操作性和整体外观等等,这些最终都会影响客户对汽车制造商的质量认知。
然而,功能性对设计和美观同样重要,精心设计的中控台应用会将功能性作为设计核心。成功的中控台解决方案可确保上盖板可轻松打开和保持打开状态,以此来提高最终用户的操作性和可用性,从而为最终用户触及其内部提供更大的便利。
为中控台应用选择铰链解决方案时,核心技术应具有以下优势:
- 中控台上盖板打开和关闭的过程中平稳运行
- 在打开和关闭过程中保持操作安静
- 能够将中控台上盖板或内托盘固定在任何位置
- 在打开较重的上盖板时提供辅助
- 能够止动并将上盖板锁定到预定位置
- 可根据任何独特的设计要求进行验证和定制
- 紧凑型设计,占用最少的应用空间
- 终身免调整
索斯科定位控制铰链具有一流的恒定转矩功能,可使中控台上盖板在任何位置保持打开状态,并防止其意外下降或关闭。每个定位控制铰链均由坚固的材料制成,具有可靠、可重复的循环使用,能够持续车辆的使用寿命结束,而且所需组装零件极少。 索斯科索斯科定位控制铰链提供经验证的成熟解决方案,不仅可降低生产和加工成本,还有助于融合最新的内饰设计,并满足技术要求。
如需了解有关索斯科定位铰链系列产品的详细信息,请立即索取索斯科产品手册。