Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

索斯科与Durable: LUCTRA®的成功有赖索斯科的铰链方案

索斯科与Durable: LUCTRA®的成功有赖索斯科的铰链方案

简介

作为高端办公室家具与配件领域的全球性专家,Durable需要在其
LUCTRA® 灯光照明系统产品系列中使用坚固的摩擦铰链。于是他们
将目光投向索斯科, 展开了合作。索斯科凭借市场领先的技术与专业
的工程背景及定制产品的卓越才能,为Durable及其客户打造出双赢
的解决方案。LUCTRA®是一种非常专业并且具有生物效应的灯具系统,以人为中心深入了解灯光照明解决方案, 研发突出优势的产品,将光与生物效应实际应用到各个工作环境的照明中。

项目难点

Durable要在市场上推出一款创新且高端的灯具,坚固的铰链是其中不可或缺的一部分。索斯科为了克服挑战,为具有长杆结构的灯具提供摩擦铰链,配合最佳稳定性与移动性,使灯具稳固定位而且灯光照射到办公桌或工作面的任何一个位置。铰链的设计还需要保证具有足够的空间来容纳从灯具触摸面板到灯头的布线。

    解决方案

    通过Durable与索斯科通力合作,定制出与LUC TR A®的设计完全吻合,又能简化装配流程的解决方案。最初,Durable寻求的是一种能够融入其转接头的标准零件。但索斯科提供的不是一个单独的铰链组件,而是一套完整的铰链组件,充分实现了真正的品牌价值。索斯科的铰链解决方案将摩擦技术与平衡弹簧结合起来,让灯杆轻松移动的同时,又能确保灯座稳固在桌面上。无论从机械角度还是审美角度而言,除了适应最小设计空间, 并小心谨慎地将锌铸铰链安装到铝质材料上, 材料差异、容差、间隙设计等规范要求也一一纳入考虑之列。

    索斯科铰链能保证灯具固定到位,以不弯曲和不降低的原则,成为LUCTRA®灯具不可或缺的一部分,同时建立索斯科在市场上地位。摩擦铰链让用户单手即可调整支臂位置,带来了最大便利。随着往后几年以人为基础的灯光照明需求的大幅增长,索斯科的摩擦铰链逐渐成为LUCTRA®灯具产品系列未来决胜的关键。

     

    项目成效

    索斯科总经理Richard Pearman说:“我们要深入探究客户所面临的核心问题,而不是只提供简单的解决方案。通过了解我们的客户、客户的产品、产品的应用,我们提供的解决方案能让客户打造出更好的产品,彰显了我们认真对待客户的态度。这种精神支撑着我们所做的每一件事,也成为我们取得如今市场地位的关键。”

     

查看其他