平衡铰链技术减轻承重负担
从办公室复印机盖面到餐厅厨房的烤箱和烹饪器具,大量的盖面、舱盖、盖板和其它面板在每天日常生活中需要重复开关。
在最终用户移动及固定沉重的面板的应用中,选择既能轻松提升又能减少因重复使用或过力所引起的扭伤的问题已成为设计的考虑因素。有見及此, 一个成功的器具与工业设计往往取决于改善最终用户操作体验和解决安全问题的方案。
平衡铰链扭力弹簧系统为这一挑战提供了可靠、持久且易于整合到各种设备与应用的创新解决方案, 技术具备功能和美学的条件,从而增强了器具的长远价值与性能优势。
什么是平衡铰链技术?
平衡铰链系统可调节移动中的门的重量,用户只需很小的力气就能完全打开及将其移动到关闭位置。用戶可更轻松和省力地移动重型门和其它家具。平衡铰链带有重型扭力弹簧來保持门或家具在关闭时能量存储, 并在打开时释放能量,将门完全打开而不费力气。
事实上,許多人每天使用类似的平衡铰链系统來辅助提升设备来或移动器具。例如:
-
汽车发动机罩与后箱门
办公楼和商业入口处的重型玻璃门
住宅车库门 (例如弹簧结构装置于较老和较小型号;电动马达装置于较新和较大的门)
有些设备的门或盖仅有几磅重,而另一些则可能重达 100 磅以上。不论重量的多少, 当对象有常规的负载和重复运作或在万有引力带动下,都会对用户带来影响。
索斯科的平衡铰链系列结合了辅助提升力増加全程运动的稳定性,实现设备的安全可靠操作。专门设计用于控制重型门和面板准确重量的平衡系统,可带来轻松抬起和定位的效能。
其它辅助提升解决方案
为设备选择中和重型门或面板时,除了平衡铰链外,设计师需要了解制造类机器的机柜、动力辅助装置如驱动螺杆, 驱动器或支撑杆的电动马达, 以及使用液压动力辅助装置的应用, 设备所需零件和为其提供电源和定期维护的专门的应用或设置。
气体弹簧是最为常用的辅助装置, 广泛用于汽车后备箱门应用。与典型的金属弹簧不同,气体弹簧使用在气缸中, 并由活塞压缩的压缩气体来施加作用力运行。
平衡铰链应用广泛而且容易整合于辅助提升的应用中; 相反气体弹簧具有一些功能性的缺点:
-
由于使用天然气提供作用力, 对温度比较敏感;在炎热的日子,驱动弹簧的天然气比较活跃,可能导致门突然“撞开”,而在试图关闭时则比较僵硬,而在寒冷的日子正好相反。
-
气体弹簧使用密封件将气体保持在气缸中;进入这些密封件的灰尘和冷凝物或其它污染物可能会降低性能,并导致气体弹簧失灵。
-
由于气体弹簧的使用方式需要两个安装点和大角度定位, 使有限空间应用的安装更为复杂。
平衡铰链可减少操作员的疲劳
相比之下,平衡铰链技术可实现一致性操作与优势, 更适合各种设备应用。针对操作员需要反复打开和关闭重型门的应用 ,如烤箱等餐厅设备, 平衡铰链有助于减低操作员的气力并同时提高效率。一个非平衡对称扭矩铰链的门需要 2.3 千克的作用力, 能从完全关闭移动到 90 度打开。在平衡铰链系统作用下,开门所需的作用力可降低至 0.9 千克。
许多快餐食品店、便利店和家庭式餐厅里的烤箱或压盖一般较重, 三年间循环开关使用超过一百万次,对操作员带来非常疲劳的工作负担。
降低操作员疲劳、工作场所风险和安全性是平衡铰链技术作用的关键。设计具有恒定扭矩的平衡系统,可以让用户将门或面板移动到任何位置并保持定位。在平衡铰链技术下, 任何人都可以轻松地打开 80磅的厨房排气盖至完全打开的位置上,更不会意外关闭。
平衡铰链设计的灵活性
对于许多行业应用而言,空间是非常重要。平衡铰链系统的紧凑型机械设计使其更容易适应现有产品配置。封闭式设计的平衡铰链解决方案,可降低灰尘和杂物干扰操作的风险。
平衡铰链系统体积紧凑和具备模块化的特点, 不依赖重力仍适应配置现有设备的参数。平衡铰链组件可以分开以方便惯用左手或右手者使用,并且可被拆分然后堆叠起来装入、倒置装入或安装于单元外部。
在空间有限或体积独特的应用中,平衡铰链系列可提供安装方式的灵活性,从而适应不同的面板长度和重量,以提供重型门和面板的一致性提升。
凭着独特的灵活性,以及在更好技术或保证的情况下,可将其改装入现有应用。由于平衡铰链纯属机械方式,测试证实可无故障运行超过一百万次,大大增加了模组的简化性与可靠性。
以下是平衡铰链技术的广泛应用:
-
交通运输 – 休闲车和公车的外门和行李储物门,以及飞机和火车上的折叠式货架
-
自动售货机 – 摆放饮料或包装产品的补货架上的平衡铰链
-
高速文件处理器 - 进行大量文件扫描处理时的重型盖面
-
餐厅翻转台面 - 高端俱乐部和餐厅使用花岗岩和玻璃等材料于酒吧和柜台
平衡铰链技术强化用户接触点
领先的定位技术的供应商已经认识到当需要开关或移动铰链设备时,用户在付出力量的过程中经历了触点体验。通过调节门与面板的重量来解决人机工学的挑战,可增强触点及改善用户对设备的印象。
平衡铰链选择众多, 配置用途广泛。行业领先的供应商拥有专业知识和经验, 可针对工学作用和整套应用作为考虑基础, 为客户挑选最佳的解决方案。