蓝牙无线管理与审核追踪两者兼备的解决方案
![蓝牙无线管理与审核追踪两者兼备的解决方案](https://media.southco.com/media/amasty/blog/cache/S/o/600/400/Southco-Article-Bluetooth-Solutions-600X400.jpg)
索斯科BT蓝牙控制器无须连接网络或安装、管理和维护软件, 即可提供远程开关控制,监测智能锁的状态。
虽然电子锁定解决方案是提高机柜安全的理想选择,但数据中心管理员与现有网络整合面对着布线、安装和IT支持成本攀升的问题。随着数据中心扩展至满足未来数据存储需求,挑战会继续倍增。目前还有可代替的解决方案来提供机柜的远程控制,无需有线网络或购买软件和安装管理。
无线门禁控制和审核追踪报告
蓝牙通信的无线解决方案可确保数据中心机柜和设备的安全提供更简单的解决方案。控制器只需通过线路连接电源和电子锁,无需配置其他的组件和花费高昂且复杂的网络连接即可进行远程开关。
有以下两种蓝牙控制器开关设备, 直接使用智能手机或使用已有射频识别开关凭证。
智能手机操作开关
智能手机可以利用蓝牙作为 “钥匙” 开关设备。时基虚拟钥匙可以通过云基网络端口以无线方式发送给智能手机应用。人们只需要靠近它并触按已安装的应用程序中的访问按钮即可开关服务器机柜, 这样就能将加密的蓝牙信号发送至控制器,解锁门并通过智能手机的应用程序将访问记录发送至云端。蓝牙控制器让用户把智能手机变成 “钥匙”。有时间限制的虚拟钥匙通过云端网络门户以无线方式发送到智能手机应用程序。用户只需打开智能手机程序上的按钮, 传送加密蓝牙信号就能开启门锁, 用云端网络传送设备信息。
一部智能手机的蓝牙装置, 无需无线网络就能打开门锁。智能手机只需通过蓝牙与控制器进行通信。每次开关都会产生一组数字来审核追踪,并通过无线网络经云端发。
射频识别访问
蓝牙控制器还可以通过传统的韦根(Weigand)协议接收输入信息,协议是以通过网络端口进行开关的射频识别读卡器为基础制定。用户可以使用传统的射频识别卡来开关设备,这样蓝牙装置就能用来上传和下载身份信息,并以无线方式下载审核追踪数据。数据会从蓝牙控制器推送至无线装置,并传送至数据中心的中央控制室, 让管理员通过相同的云基网络端口指定和撤消射频识别卡。
跟索斯科带Prox 读卡器的H3-EM电子锁手柄锁相同, 蓝牙控制器可以接收来自智能手机的输入信息,通过射频识别读卡器的传统韦根(Weigand)接收信息。
射频识别和智能手机还可以结合使用来开关相同的装置。在并非每个人都有智能手机的情况下,用户可以使用射频识别证书或配有蓝牙的智能手机开关设备。在使用射频识别证书时,要获得审核追踪信息,可以使用与Wi-Fi连接的蓝牙无线装置作为载体来使控制器与云端交换开关控制数据, 然后智能手机会将此数据以无线方式传输至控制器。
可扩展型门禁控制
随着数据中心继续扩大和高增长的情况,要新的安全解决方案就需要优化设置时间和支持成本。安装电子门禁系统需要通过硬布线方式, 将各增量接入点连接到建筑物的门禁控制面板上。蓝牙无线云基解决方案提供了一种简化的可扩展方式,能够以最小的安装量和设置增加额外的接入点。
蓝牙控制器的灵活性很大,允许数据中心管理器员在任何地区进行开关管理。一旦虚拟钥匙下载到智能手机或添加到现有的设备上,蓝牙手机或射频识别卡与门锁控制器进行通信时就无需使用WIFI。
结语
结合智能电子锁与蓝牙门禁控制器进一步加强安全管理。无需通过线路与网络连接即可提供审核追踪监测和简化的认证管理。通过在服务器机柜上加装蓝牙控制的电子锁来控制门禁,保障重要数据及确保符合数据保护条例。蓝牙提供了一种管理用户进入的便捷新模式,针对数据中心设施的需求进行不断扩展。