Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

BLUETOOTH® 蓝牙控制器将智能手机用作钥匙

January 14 2023
BLUETOOTH® 蓝牙控制器将智能手机用作钥匙

索斯科的电子门禁控制器允许将BT BLUETOOTH®蓝牙控制器利用任何BLUETOOTH® 蓝牙智能手机和平板电脑作无线控制智能电子锁使用,只需简单通过云平台的应用向手机发送一个虚拟钥匙,无需任何网络,便可进行实时开关控制。

BT BLUETOOTH ® 蓝牙控制器可实现智能门锁的无线控制和监控,无需连接至网络,进行安装、管理及维护软件, 便可实现智能门锁的无线控制和监控。当与索斯科的智能电子锁结合使用时,通过 BLUETOOTH® LE 蓝牙低功率授权用户准入,更可实现完全隐蔽的安全解决方案,为远程网络帐户实现认证管理和审核跟踪监控。

此系统具备多级别加密、设置及安装简便的特点,并可读取 30 英尺以外的智能手机。当与 BT BLUETOOTH® 蓝牙控制器结合使用时,智能式隐蔽电子锁可保障重要的信息、资产和门禁进出记录的安全。此产品符合行业法规,如支付卡数据安全标准 (PCI DSS)、医疗保险与责任法案 (HIPAA) 以及联邦信息安全管理法案 (FISMA) 等。

查看其他