Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

选择压缩式门锁时的五大要点

选择压缩式门锁时的五大要点

 

选择合适的压缩式门锁时必须考虑环境要求,例如应用是否需要密封以达到防潮、防雨、防水防雾的目的。

 

虽然压缩式门锁和其他触点解决方案常常被用户忽略,但是这些产品在整个应用中却扮演着十分重要的角色。压缩式门锁能够对工业型产品和应用的性能、人体工学设计和安全性产生重大影响。不过,压缩式门锁的解决方案多种多样,如何知道您选择的是最符合您需求的产品呢?

以下是为设备应用选择合适的压缩式门锁时需考虑的五个问题:

  1. 应用有哪些特定的需求?

压缩式门锁作为一种强大的解决方案,不仅能够使门和面板保持关闭状态,而且能够避免因震动产生的噪音、咯咯声或面板的移动。同时,其还可以压缩密封垫,达到隔绝水、灰尘及电磁干扰等环境因素的目的。

因此,了解所需的压缩量对于为应用选出合适的门锁至关重要。不同的应用所需的压缩量可能不同,这取决于当下的振动力和被压缩的密封垫的大小。重型应用可能需要配有操纵杆的门锁以提升机械性能,实现更大的锁定力度,同时降低用户操作所需力度。 

如果需要精确装配和快速安装,则带有固定间距的压缩式门锁是理想的选择。固定间距在安装过程中无需调整,而且通常在密封空间内的突起极小。这些特性十分适合于那些无需补偿密封垫组、制造公差严格、不会因系统磨损而需要进行现场调整的应用。相比之下,可调节间距可以提供一定范围的补偿系统公差的间距尺寸,并能够根据应用差异进行特定设置。同时,还可允许一个门锁用于多个应用,这大大降低了长期维护和管理的成本。

  1. 压缩式门锁将用于哪种环境下?

这个问题在选择门锁的材料、总体强度和结构时至关重要。首先,我们必须了解门锁的使用方式。例如,门锁可能在每天被打开和关闭数次,并且持续很多年。这就要求供应商验证门锁能够在较长的寿命期间实现预期功能。此外,由于门锁在正常工作或意外事件中必须承受足够大的力度,因此其可能需要由锌、不锈钢等更坚固的材料制成。 

同时,物理环境也会给门锁带来更多的挑战。室外应用可能会要求门锁能够承受阳光、气流,以及天气条件或清洁溶剂造成的化学侵蚀。这些因素有助于确定能够承受这些要素的合适材料,同时这些材料能够随着时间的推移始终实现预期功能。另外,室外因素还包含防潮、防雨、防水雾的密封性,能提供各种保护机柜内部的锁定密封选项。许多客户要求门锁符合行业内有关防火、防震和密封性的特定标准,例如有关防尘和防水特性的 IP65 等级标准以及有关水分渗入的 NEMA 4 等级标准。这些标准都要求门锁供应商执行严格测试,以验证其门锁能够始终在严酷环境下使用。

  1. 门锁将如何安装?

由于门锁在许多情况下必须适用于有限的设计空间,因此寻求理想的压缩式门锁时就必须考虑安装需求。对于安装空间有限的应用场景而言,可以选择仅需单个安装孔的小型压缩式门锁。此外,安装门锁的面板厚度也是一个重要的因素,其将有助于选出合适的压缩式门锁。

索斯科 E3 VISE ACTION® 压缩式门锁系列操作流畅,可使门框后面的锁舌对齐,并通过旋转半周将锁舌拉紧,从而在密封垫和不同厚度的面板上提供额外的操作力度。

选择压缩式门锁时要考虑的另一个关键因素是应用中留给门锁的内部空间。如果内部空间十分有限,那么就要选择可以安装在应用外部、占用内部空间极小的门锁。同时,为了减少衣服或其他物品意外钩住门锁的潜在风险,可以选择埋入式或嵌入式门锁。 

  1. 有哪些人体工学需求和安全需求?

将如何打开和关闭门锁连接的面板?门锁将如何操作?是否配备能够帮助打开所附外壳的单独手柄?在选择合适的压缩式门锁时,这些都是需要考虑的关键问题。可以通过按下按钮、提转手柄、转动把手或旋转工具打开压缩式门锁,具体取决于用户的偏好。对于会以一定频率手动开关的门锁而言,最好选择具有 T 形手柄或把手等人体工学解决方案的门锁。这些特点在用户需要戴着手套打开或关闭应用时也十分有用。

在安全的环境中,只有授权人员才可以进行开关操作。虽然简单的压缩式门锁可以满足基本的安全需求,但还有其他选择可以实现更高的安全性。例如,需要特定工具才能打开的门锁可以限制门锁的开启。  对于保护受控环境的应用,例如存放药品的存储柜而言,可以使用不同的钥匙锁定方案以进一步保证仅握有正确钥匙的人员才可开关柜子,从而降低盗窃或破坏的风险。

可以通过按下按钮、提转手柄、转动把手或旋转工具或钥匙打开压缩式门锁,具体取决于用户的偏好。

同时,门锁还可以结合视觉指示隔间曾被打开等功能,以提醒用户之前的开关操作,或者提供钥匙保留功能,以确保门锁完全锁定后才可将钥匙与锁脱离,从而确定门锁未处于打开状态。在那些必须从远处证实多个门锁被妥善关闭的应用中,带有视觉指示的门锁可能是个不错的选择。

  1. 还有哪些因素对选择压缩式门锁十分重要?

在选择压缩式门锁解决方案时,环境需求和安全需求通常属于最重要的因素之一,但同时也需要考虑应用的美学需求等其他因素。

由于消费者越来越多地将美感作为主要的购买基准,所以必须对最终产品的外观加以考虑。最终用户是否能看到门锁?如果是,该产品的美学标准高不高?回答这些问题有助于明确地选择压缩式门锁的材料和表面,选择范围从抛光到镀铬应有尽有。  例如,在船舶行业中,镀铬埋入压缩式门锁以干净、光洁、无凸起的外观提高了设计美感,同时能够保证耐用的提转操作。对于挖掘机、反铲装载机等工程机械应用而言,那些采用常用驱动工具、黑色涂层的门锁可能更有工业外观设计美感,也更适用于建设环境。

 

为什么选择可靠的供应商至关重要

在选择压缩式门锁时,必须确保其来自于知名的老牌供应商,且该供应商能够与 OEM 的工程师们直接合作,帮助他们确定其应用的特定需求。由于这些产品具有较高的特殊性,常常需要定制,因此供应商必须展开有效协作以提高应用效率并减少相应责任。

优质供应商不仅能够满足与安全性、可靠性相关的行业标准,并且还会努力超越这些标准。供应商参与生产压缩式门锁的时间越长,他们就越有可能理解独特的应用需求,并提供最佳的产品和客户服务。工程师们应该寻求能够按照承诺实现产品功能和耐用性的供应商,同时他们还必须能够提供超出预期的客户服务。

查看其他