Southco Resource Center

搜索您想要的内容,分享让阅读更有趣!

五大严选不锈钢铰链准则

January 14 2023
五大严选不锈钢铰链准则
 

高端的产品一向拥有精密细节与优秀的设计, 但使其功能完美地发挥并获取行业认同, 绝非容易。设计工艺虽然在工业市场上未受用户正视, 但一件高质量的硬件的成就可取决于产品设计方案。

为了产品发挥性能一致, 硬件组件的规格重要性不容忽视。当选用不适当的组件, 不但会影响产品的性能, 而且功效差劣有损质量。

以不锈钢铰链为例,不锈钢铰链在多个行业应用中广泛使用,可是款式虽多但质量参差令设计师难以选择。通过以下五大严选不锈钢铰链准则, 有助辨别众多的铰链供应商的优劣及在市场上挑选正确的产品予设备使用。

 

  1. 如何从产品测试及生产过程中显示性能?

成本与便利性在决策过程中扮演着重要角色,但它们只是在整个设计过程中的因素之一。短期与长期性能也非常重要,但在比较各种方案时,很难对其进行评估。方法之一便是通过了解潜在供应商如何测试和保证质量、耐久度以及性能,评估与铰链研发相关的制造与测试工艺。他们是否有任何适当的工艺保证设计和审美影响与高水准的功能相匹配?可靠的供应商应具有制造、测试与组装工艺能力,甚至在最苛刻的应用环境下,也能提供最完美的产品。

 

  1. 怎样才能符合产品法规标准?

在很多情况下,当提到不锈钢铰链时,合规并非我们想到的第一件事。然而,选择正确的铰链有助通过行业特定法规的要求, 并针对铰链进行有关湿度与灰尘 (NEMA 4 /IP65) 及冲击和振动 (EN61373) 的性能测试。细小如螺旋接头开口外露,食物或药品应用容易受到污染。不锈钢制成的铰链拥有高水平的耐腐蚀性,可抵挡刺激性清洁剂和污染物入侵。带有外露开口或尖角的铰链在持续运动的情况下,例如救护车内部,会增加受伤和意外发生的危险。在这种情况下,带有选配保护罩的不锈钢铰链通可过遮挡锋利边缘,提供光滑无痕的表面,以防受伤。

 

 

  1. 产品的美观性如何带来影响?

每一件表面安装的铰链在工厂制造交付时应保持外表崭新,但假若生产两年、五年甚至十年后?数以百计的手工打磨铰链可保持一致性,但数以千计的铰链在采购时还能保持相同标准?为了避免这些参差不齐的问题,工程师应该通过一种方法对铰链工艺进行检查,从而确保产品在任何时间和数量下,拥有一致的表面处理。可靠的供应商会分享其用于保证持久耐蚀性、耐久性以及清洁性的工艺,以及保证其功能而实现出色外观的方法。在选择供应商时,应考虑其是否能够提供选配功能,在不影响使用的前提下提升铰链的外观,例如高度光泽选项以及
遮挡安装硬件的保护罩选项。

 

  1. 有什么其他应用上的优势?

在设计过程中, 可以突出产品优势及增加项目在工业机械、空调系统以及电力设备市场中的附加值。不锈钢铰链应当在其使用周期中具有一致和可靠的性能,除了创造价值之外,无需持续投资或维护。切勿选择仅作为独立组件的表面安装铰链, 因为不锈钢铰链作为一个整体系统而设计,拥有一系列铰链叶子配置与大小,而选配补充组件还可提供更多设计选项并保证所有组件互相支持。而且,使用铰链的同一应用可能还需要锁具或闩锁,从一个供应商选择所有必须组件与众多供应商选择所有组件相比,可确保解决方案更具兼容性,令设计更灵活。

 

  1. 零件会否为项目有带来投资回报?

成本通常是选择组件过程中考虑的主要因素,但对项目整个生命周期内铰链的投资回报进行评估确有益处。当价格定位具竞争力时,同时提供升更多产品的优势,例如您正在考虑的铰链是否可能帮助解决设计或功能问题,而非仅扮演基本的角色。铰链是否能确保长期使用高耐蚀性或提供额外选配功能,从而提升终端产品的质量或环境条件?

 

查看其他