The store will not work correctly when cookies are disabled.
P7-0-45302
助推/助拔装置, 钢, 镍镀
性能详述
| 材料 |
钢 |
| 表面处理 |
镍镀 |
| OP厚度 |
1.50 |
| 最大外面板厚度 |
2.40 |
| 类型 |
配件 |
| 级别 |
P7 - 助推/助拨装置 |
用于保护电子模块大于和重于线卡或印刷电路板,此类机制只要轻轻一动就能插入和助拨模块。亦可提供安全工具以满足限制开启工业标准。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.