MA-02-332-01-200

推拉门门锁, 右手入, Nova 手柄

要求报价
性能详述
OP厚度 36.50
最大外面板厚度 45.00
操作 右手入
手柄款式 Nova 手柄
门锁机制 标准弹簧销
手柄表面处理 光滑
级别 MA - 推拉门锁
质量和样式是McCoy系列和53系列摆动式门锁的主打,驱动时给人以稳固感, 提供高度抛光的单色铬合金或使用100% 高强度抗腐蚀材料的双色加重处理表面。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。