The store will not work correctly when cookies are disabled.
MA-02-330-01-400
推拉门门锁, 右手入, Nova 手柄
性能详述
| OP厚度 |
22.00 |
| 最大外面板厚度 |
30.00 |
| 操作 |
右手入 |
| 手柄款式 |
Nova 手柄 |
| 门锁机制 |
标准弹簧销 |
| 手柄表面处理 |
菱形黄铜 |
| 级别 |
MA - 推拉门锁 |
质量和样式是McCoy系列和53系列摆动式门锁的主打,驱动时给人以稳固感, 提供高度抛光的单色铬合金或使用100% 高强度抗腐蚀材料的双色加重处理表面。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.