The store will not work correctly when cookies are disabled.
MA-01-701-02-40
推拉门门锁, 右手入或左手出, 不带暗把手的Portofino PVD(真空电镀), 菱形黄铜
性能详述
| 表面处理 |
PVD |
| 锁舌款式 |
短 |
| 颜色/外形 |
菱形黄铜 |
| 进入限制 |
无限制 |
| OP厚度 |
28.00 |
| 最大外面板厚度 |
37.00 |
| 操作 |
右手入或左手出 |
| 手柄款式 |
不带暗把手的Portofino |
| 壳体表面处理 |
金刚石 |
| 级别 |
MA - 推拉门锁 |
质量和样式是McCoy系列和53系列摆动式门锁的主打,驱动时给人以稳固感, 提供高度抛光的单色铬合金或使用100% 高强度抗腐蚀材料的双色加重处理表面。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.