The store will not work correctly when cookies are disabled.
M1-25-93-68
压缩式门锁, 大型, 钥匙锁定, 18.5 - 29mm 厚度, 47 - 61mm 间距, 316 不锈钢, 电解抛光
性能详述
| 材料 |
316 不锈钢 |
| 表面处理 |
电解抛光 |
| 颜色/外形 |
光亮 |
| 进入限制 |
钥匙锁定 |
| OP厚度 |
18.50 |
| 最大外面板厚度 |
29.00 |
| 抓手 - 下限 (mm) |
39.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) |
52.00 |
| 手柄款式 |
D 形手柄款式 |
| 尺寸系列 |
大型 |
| 合规规格 |
UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 |
M1 - 压缩式门锁 |
谁说你不能拥有全部?现在,我告诉你,你能拥有同时满足款式和防水密封要求的安装!拥有埋入式安装门锁的一体化外观,使用简单的提转式门锁,和拥有密封性能的压缩式门锁 - 索斯科M1可以满足您的所有这些需求。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
| Authorized Distributor |
Quantity |
As Of |
Contact |
|
ECP Hardware LLC
Michigan-Ohio-Indiana www.ecph.com
|
3
|
2026-03-18
|
Sales@ecph.com
1.800.442.3274
|