M1-25-82-46

压缩式门锁, 大型, 带锁, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in) 门板厚度, 34 - 48mm or 60 -75mm (1.34 - 1.89 in or 2.36 - 2.95 in) 间距, 316 不锈钢, 黑色 PVD

要求报价
性能详述
材料 316 不锈钢
表面处理 PVD
颜色/外形 黑色
进入限制 Locking
锁头款式 锁定
系列 PVD coated
OP厚度 12.00
最大外面板厚度 22.50
抓手 - 下限 (mm) 27.00
抓手 - 上限 (mm) 40.00
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) 51.00
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) 64.00
表面 埋入式
驱动器类型 Cylinder Lock
手柄款式 D 形手柄款式
尺寸系列 大型
锁定点 单点或三点
级别 M1 - 压缩式门锁
尺寸XX 2.5 in
谁说你不能拥有全部?现在,我告诉你,你能拥有同时满足款式和防水密封要求的安装!拥有埋入式安装门锁的一体化外观,使用简单的提转式门锁,和拥有密封性能的压缩式门锁 - 索斯科M1可以满足您的所有这些需求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。