M1-25-32-86
压缩式门锁, 大型, 无限制, 12 - 22.5mm (.475 - . 885 in) 门板厚度, 23.5 - 35mm or 74 -88mm (.92 - 1.38 in or 2.91 - 3.47 in) 间距, 316 不锈钢, 黑色 PVD
| 材料 | 316 不锈钢 |
|---|---|
| 表面处理 | PVD |
| 颜色/外形 | 黑色 |
| 进入限制 | 无限制 |
| 系列 | PVD coated |
| OP厚度 | 12.00 |
| 最大外面板厚度 | 22.50 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 21.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 28.00 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) | 63.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) | 76.00 |
| 表面 | 埋入式 |
| 手柄款式 | D 形手柄款式 |
| 尺寸系列 | 大型 |
| 级别 | M1 - 压缩式门锁 |
| 尺寸XX | 2.5 in |
谁说你不能拥有全部?现在,我告诉你,你能拥有同时满足款式和防水密封要求的安装!拥有埋入式安装门锁的一体化外观,使用简单的提转式门锁,和拥有密封性能的压缩式门锁 - 索斯科M1可以满足您的所有这些需求。