M1-25-32-48
压缩式门锁, 大型, 无限制, 12 - 22.5mm 厚度, 34 - 48mm 或 60 -75mm 间距, 316 不锈钢, 电解抛光
| 材料 | 316 不锈钢 |
|---|---|
| 表面处理 | 电解抛光 |
| 颜色/外形 | 光亮 |
| 进入限制 | 无限制 |
| OP厚度 | 12.00 |
| 最大外面板厚度 | 22.50 |
| 抓手 - 下限 (mm) | 27.00 |
| 抓手 - 上限 (mm) | 40.00 |
| 抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) | 51.00 |
| 抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) | 64.00 |
| 手柄款式 | D 形手柄款式 |
| 尺寸系列 | 大型 |
| 合规规格 | UL FTTA2 / FTTA8 类别1 |
| 级别 | M1 - 压缩式门锁 |
谁说你不能拥有全部?现在,我告诉你,你能拥有同时满足款式和防水密封要求的安装!拥有埋入式安装门锁的一体化外观,使用简单的提转式门锁,和拥有密封性能的压缩式门锁 - 索斯科M1可以满足您的所有这些需求。