M1-20-83-88

压缩式门锁, 中型, 锁定, 18.5 - 29mm 厚度, 21 - 28mm 或 63 -76mm 间距, 316 不锈钢, 电解抛光

要求报价
性能详述
材料 316 不锈钢
表面处理 电解抛光
颜色/外形 光亮
进入限制 Locking
OP厚度 18.50
最大外面板厚度 29.00
抓手 - 下限 (mm) 21.00
抓手 - 上限 (mm) 28.00
抓手 - 下限 (反向凸轮) (mm) 63.00
抓手 - 上限 (反向凸轮) (mm) 76.00
驱动器类型 Cylinder Lock
手柄款式 D 形手柄款式
尺寸系列 中型
合规规格 UL FTTA2 / FTTA8 类别1
锁定点 单点或三点
级别 M1 - 压缩式门锁
谁说你不能拥有全部?现在,我告诉你,你能拥有同时满足款式和防水密封要求的安装!拥有埋入式安装门锁的一体化外观,使用简单的提转式门锁,和拥有密封性能的压缩式门锁 - 索斯科M1可以满足您的所有这些需求。

该产品符合下面列出的合规。 点击按钮下载规格文件

索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。