电子控制器

我们的键盘和RFID读卡器为控制安全区域、门禁和设备提供了多功能且可靠的解决方案。这类设备提供了一种便捷且用户友好的入口管理方式,将访问代码或接近卡的安全性与易于安装和集成相结合。从简单的独立键盘到复杂的网络RFID读卡器,我们的产品系列为每个应用和预算提供了多种选择。

电子控制器

主要特点:

  • 多种访问方式:可选择基于PIN码的键盘、RFID近距离读卡器或组合单元,实现双重访问灵活性。
  • 耐用结构:采用坚固材料制成,能经受频繁使用和恶劣环境。
  • 灵活安装与集成:提供多种安装配置选项,并可与安全系统无缝集成。

主要优势:

  • 增强安全性:通过安全认证方法防止未经授权的进入。
  • 用户友好操作:通过直观界面简化用户访问。
  • 广泛兼容性:通过各种风格和技术满足多样化需求。
  • 快速安装:设计便于快速设置和最小化安装工作。
  • 应用领域:我们的键盘和RFID读卡器广泛应用于各种门禁控制场合,包括商业建筑、教育机构、医疗设施、工业设施、数据中心、政府和军事机构、住宅楼、停车场和健身中心。

零件编号搜索

-   使用过滤器,为您的项目找到正确的零件编号

你在查看 电子控制器

查看 多栏显示 单栏

%1个产品

设为降序
  1. EA-W20-201-01

    接线盒

页