The store will not work correctly when cookies are disabled.
EA-P3-200-1
RFID 高频门禁读卡控制器, ABS 塑料, 灰色
性能详述
| 材料 |
ABS 塑料, 聚碳酸脂 |
| 颜色/外形 |
灰色 |
| 级别 |
EA-P3 – RFID 高频门禁读卡控制器 |
索斯科的 EA-P3 高频RFID 门禁读卡控制器,可在无需连网或安装额外软件或硬件的情况下,实现电子凭证管理。EA-P3高频RFID 门禁读卡控制器,为需要远程控制与监控的应用,提供简化的门禁控制解决方案。
索斯科提供产品改型服务。即刻发掘索斯科如何能满足您的特定应用要求。
No stock is available for this product.